10331538
10SC010014
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0502 € |
| 5000 - 19999 | 0,0452 € |
| 20000 + | 0,0407 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura da base | 3.6 mm |
|---|---|
| Altura da base | 0.141 in |
| Diâmetro exterior da flange | 10.1 mm |
| Diâmetro exterior da flange | 0.399 in |
| Diâmetro externo da base | 6.6 mm |
| Diâmetro externo da base | 0.260 in |
| Diâmetro exterior mínimo | 0.260 in |
| Diâmetro exterior mínimo | 6.6 mm |
| Diâmetro exterior máximo | 10.1 mm |
| Diâmetro exterior máximo | 0.399 in |
| Diâmetro interior | 5.1 mm |
| Diâmetro interior | 0.200 in |
| Altura da flange | 1.6 mm |
| Altura da flange | 0.063 in |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar