Menu Procurar

Anilhas de acabamento

Em stock

As Anilhas de Acabamento proporcionam proteção a armários e outras aplicações contra riscos ou outros danos que possam ocorrer. Também podem ser utilizadas para tapar furos desalinhados, o que significa que o aspeto final da sua instalação será impecável.

Além de proporcionarem um acabamento de alta qualidade, têm boa capacidade de isolamento térmico e elétrico. São anilhas versáteis, que também podem ser utilizadas como patins, amortecedores, pés e separadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto, natural e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Tipo Tipo de arruela Tipo de parafuso Comprar
0,086 € - 0,0904 € 39600 Em stock
Preto
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 38440 Em stock
Preto
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1372 € - 0,1443 € 108 Em stock
Branco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,1556 € - 0,1638 € 494 Em stock
Branco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0837 € - 0,0882 € 65848 Em stock
Branco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,1445 € - 0,1521 € 471976 Em stock
Preto
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0627 € - 0,0661 € 71000 Em stock
Branco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0952 € - 0,1003 € 49517 Em stock
Branco
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0864 € - 0,091 € 28490 Em stock
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Anilha standard
Parafuso escareado
0,12 € - 0,1264 € 167000 Em stock
Preto
6.4 mm
15.0 mm
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0837 € - 0,0882 € 11869 Em stock
Preto
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0692 € - 0,0729 € 1364 Em stock
Preto
2.7 mm
6.8 mm
1
Anilha standard
Parafuso escareado
0,1372 € - 0,1443 € 30401 Em stock
Preto
5.3 mm
18.0 mm
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0742 € - 0,0782 € 26998 Em stock
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anilha antiperdas
Parafuso plano
0,0747 € - 0,0784 € 57451 Em stock
Branco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 21850 Em stock
Branco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Anilha standard
Parafuso escareado
0,12 € - 0,1264 € 16280 Em stock
Branco
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0627 € - 0,0661 € 32398 Em stock
Preto
2.7 mm
6.8 mm
2
Anilha standard
Parafuso plano
0,1162 € - 0,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
Branco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
0,0742 € - 0,0782 € 458 Em stock
Branco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anilha antiperdas
Parafuso escareado
  • de 4
Aninha de terminação 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Preto

10048412

Intervalo de preços
0,0904 € - 0,086 €

Níveis de stock
39600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Preto

10048399

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
38440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10049006

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1372 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Branco

10049105

Intervalo de preços
0,1638 € - 0,1556 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10049167

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
65848 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Preto

10049211

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
471976 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M8
Aninha de terminação 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048382

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
71000 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Branco

10048429

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0952 €

Níveis de stock
49517 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

10116302

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0864 €

Níveis de stock
28490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Preto

10048931

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
167000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Preto

10049174

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
11869 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Preto

10048719

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0692 €

Níveis de stock
1364 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
Aninha de terminação 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Preto

10049013

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,1372 €

Níveis de stock
30401 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048887

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
26998 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Aninha de terminação 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Branco

10048962

Intervalo de preços
0,0784 € - 0,0747 €

Níveis de stock
57451 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Branco

10048702

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
21850 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Aninha de terminação 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Branco

10048788

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,12 €

Níveis de stock
16280 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Preto

10048856

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0627 €

Níveis de stock
32398 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha standard
  • Tipo de parafuso
    Parafuso plano
  • Diâmetro exterior
    6.8 mm
Aninha de terminação 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Branco

10048443

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,1162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Aninha de terminação 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Branco

10048740

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
458 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arruela
    Anilha antiperdas
  • Tipo de parafuso
    Parafuso escareado
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4