Menu Procurar

Anéis de retenção

Em stock

Os Anéis de Retenção funcionam como um suporte que mantém os componentes e montagens no lugar sobre um eixo liso. Também podem ser utilizados em estruturas ou orifícios para utilizações únicas. Uma aplicação popular é em eixos de retenção.

São instalados em ranhuras pré-fabricadas em eixos e pinos, funcionando como suporte e retendo os componentes ou montagens desejados. O design do anel apresenta um rebordo para facilitar a montagem e desmontagem.

  • Material: polioximetileno (POM)
  • Cor: Preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Espessura Comprar
0,1047 € - 0,1103 € 29500 Em stock
11.0 mm
0,1766 € - 0,1859 € 26057 Em stock
23.0 mm
0,0857 € - 0,0902 € 31944 Em stock
7.0 mm
0,1143 € - 0,1204 € 113767 Em stock
14.0 mm
0,0952 € - 0,1003 € 23000 Em stock
9.0 mm
0,0546 € - 0,0574 € 44000 Em stock
6.0 mm
0,1096 € - 0,1154 € 93 Em stock
14.0 mm
0,1514 € - 0,1593 € 15020 Em stock
18.5 mm
Anel de retenção 5.0 mm 11.0 mm POM Preto

10052334

Intervalo de preços
0,1103 € - 0,1047 €

Níveis de stock
29500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    11.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.1 mm
Anel de retenção 12.0 mm 23.0 mm POM Preto

10052372

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
26057 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.6 mm
Anel de retenção 3.2 mm 7.0 mm POM Preto

10052310

Intervalo de preços
0,0902 € - 0,0857 €

Níveis de stock
31944 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.0 mm
Anel de retenção 7.0 mm 14.0 mm POM Preto

10052358

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,1143 €

Níveis de stock
113767 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.3 mm
Anel de retenção 4.0 mm 9.0 mm POM Preto

10052327

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0952 €

Níveis de stock
23000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    9.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.1 mm
Anel de retenção Preto 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Intervalo de preços
0,0574 € - 0,0546 €

Níveis de stock
44000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.0 mm
Anel de retenção 6.0 mm 14.0 mm POM Preto

10052341

Intervalo de preços
0,1154 € - 0,1096 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.3 mm
Anel de retenção 9.0 mm 18.5 mm POM Preto

10052365

Intervalo de preços
0,1593 € - 0,1514 €

Níveis de stock
15020 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Tipo de arruela
    Anel de retenção da anilha
  • Diâmetro exterior
    18.5 mm
  • Altura do sulco compatível
    1.4 mm