Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,4125 € - 0,5712 € 73 Em stock
Transparente
PU
19.1 mm
0,11 € - 0,1539 € 8600 Em stock
Transparente
PU
12.7 mm
0,0863 € - 0,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
12.7 mm
0,3293 € - 0,4612 € 1568 Em stock
Transparente
PU
20.6 mm
0,0928 € - 0,13 € 1800 Em stock
Preto
PU
12.7 mm
0,2185 € - 0,3061 € 392 Em stock
Preto
PU
20.6 mm
0,1195 € - 0,1673 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Abobadada
Cinzento
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
15,6239 € - 16,4489 € 2 Em stock
Quadrada
Cinzento
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Natural
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
42,4288 € - 44,6607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Natural
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
41,2546 € - 43,4231 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
11,583 € - 12,1965 € 81 Em stock
Plana
Cinzento
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
17,6654 € - 18,5963 € 191 Em stock
Plana
Preto
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Branco
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
18,6915 € - 19,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
Abobadada
Natural
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
21,061 € - 22,1611 € Solicite o prazo de entrega aqui
Plana
Natural
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
29,1427 € - 30,6659 € 11 Em stock
Quadrada
Natural
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
0,0752 € - 0,0791 € 2255 Em stock
Retangular
Castanho
Feltro
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0752 € - 0,0791 € 2016 Em stock
Retangular
Branco
Feltro
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • de 11
Autocolante 19.8 mm 9.7 mm PU Transparente

10164907

Intervalo de preços
0,5712 € - 0,4125 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    9.7 mm
Autocolante 12.7 mm 5.8 mm PU Transparente

10316597

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,11 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    5.8 mm
Autocolante 12.7 mm 3.1 mm PU Transparente

10316610

Intervalo de preços
0,1209 € - 0,0863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 20.6 mm 7.6 mm PU Transparente

10112441

Intervalo de preços
0,4612 € - 0,3293 €

Níveis de stock
1568 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    7.6 mm
Autocolante 12.7 mm 3.1 mm PU Preto

10316627

Intervalo de preços
0,13 € - 0,0928 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 20.6 mm 7.6 mm PU Preto

10112458

Intervalo de preços
0,3061 € - 0,2185 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    7.6 mm
Autocolante 12.7 mm 5.8 mm PU Preto

10316603

Intervalo de preços
0,1673 € - 0,1195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.8 mm
Autocolante Abobadada 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    96
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

10333976

Intervalo de preços
16,4489 € - 15,6239 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Cinzento
Autocolante Quadrada 20.5 mm 13.2 mm PU

10367919


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    20.6 mm
  • Quantidade por almofada
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Natural
Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

10334003

Intervalo de preços
44,6607 € - 42,4288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura total
    12.7 mm
  • Quantidade por almofada
    80
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Natural
Autocolante Redonda 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Intervalo de preços
43,4231 € - 41,2546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Plana 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Intervalo de preços
12,1965 € - 11,583 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    56
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Plana 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Intervalo de preços
18,5963 € - 17,6654 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Quantidade por almofada
    32
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Redonda 22.0 mm 10.0 mm PU

10333853


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    24
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Abobadada 19.0 mm 9.6 mm PU

10334096

Intervalo de preços
19,6753 € - 18,6915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    20
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Abobadada
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Plana 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Intervalo de preços
22,1611 € - 21,061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Quantidade por almofada
    32
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Plana
  • Cor
    Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Autocolante Quadrada 20.6 mm 7.6 mm PU

10333884

Intervalo de preços
30,6659 € - 29,1427 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Largura total
    20.5 mm
  • Quantidade por almofada
    36
  • Material completo
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrada
  • Cor
    Natural
Patim adesivo Retangular 20.0 mm 30.0 mm Feltro

10255643

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0752 €

Níveis de stock
2255 Em stock
Características
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Patim adesivo Retangular 30.0 mm 20.0 mm Feltro

10255919

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0752 €

Níveis de stock
2016 Em stock
Características
  • Largura total
    20.0 mm
  • Material completo
    Feltro
  • Forma
    Retangular
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB