Menu Procurar

Autocolante Quadrada 12.7 mm 3.1 mm PU

Amortecedor autocolante em PU natural em forma de triângulo.
Referência da Essentra:

10334003

Número de peça do fabricante:

117101400040

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 44,6607 €
5 + 42,4288 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

44,66 €

1 x 44,6607 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Largura total 12.7 mm
Quantidade por almofada 80
Material completo Poliuretano
Forma Quadrada
Cor Natural
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790
Altura geral 5.8 mm
Diâmetro da base 12.7 mm
Altura da base 3.1 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos