Menu Procurar

Almofadas autocolantes

Em stock

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
202 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Quantidade por almofada Altura da base Tamanho total Diâmetro da base Comprar
0,2621 € - 0,367 € 13078 Em stock
Transparente
PU
16.5 mm
0,2484 € - 0,3479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
20.5 mm
0,0925 € - 0,1295 € 25200 Em stock
Transparente
PU
9.5 mm
0,0839 € - 0,1175 € 200 Em stock
Preto
PU
12.7 mm
0,3606 € - 0,5048 € 252 Em stock
Transparente
PU
20.0 mm
0,0699 € - 0,0979 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
12.7 mm
0,099 € - 0,1386 € 14552 Em stock
Transparente
PU
12.7 mm
0,5059 € - 0,7084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Transparente
PU
31.5 mm
0,1237 € - 0,1732 € 22528 Em stock
Transparente
PU
9.6 mm
0,0635 € - 0,0889 € 13824 Em stock
Transparente
PU
9.9 mm
0,2166 € - 0,3032 € 30080 Em stock
Preto
PU
16.0 mm
0,2583 € - 0,3616 € 1944 Em stock
Transparente
PU
20.5 mm
0,0742 € - 0,1039 € 27400 Em stock
Transparente
PU
9.5 mm
0,2152 € - 0,3013 € 6468 Em stock
Preto
PU
19.1 mm
0,2152 € - 0,3013 € 11648 Em stock
Preto
PU
16.5 mm
0,1198 € - 0,1678 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PU
12.7 mm
0,0566 € - 0,0792 € 51300 Em stock
Transparente
PU
7.9 mm
0,1044 € - 0,1461 € 3146 Em stock
Transparente
PU
11.1 mm
0,0566 € - 0,0792 € 5460 Em stock
Preto
PU
7.9 mm
0,1697 € - 0,2373 € 9156 Em stock
Transparente
PU
19.1 mm
  • de 11
Autocolante 15.9 mm 10.1 mm PU Transparente

10164594

Intervalo de preços
0,367 € - 0,2621 €

Níveis de stock
13078 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 20.5 mm 3.1 mm PU Preto

10164723

Intervalo de preços
0,3479 € - 0,2484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 9.5 mm 4.8 mm PU Transparente

10164822

Intervalo de preços
0,1295 € - 0,0925 €

Níveis de stock
25200 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    4.8 mm
Autocolante 12.7 mm 3.5 mm PU Preto

10112434

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,0839 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.5 mm
Autocolante 20.0 mm 5.1 mm PU Transparente

10022740

Intervalo de preços
0,5048 € - 0,3606 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 12.7 mm 1.6 mm PU Transparente

10164952

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    1.6 mm
Autocolante 12.7 mm 3.5 mm PU Transparente

10112427

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,099 €

Níveis de stock
14552 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    3.5 mm
Autocolante 31.5 mm 2.5 mm PU Transparente

10165003

Intervalo de preços
0,7084 € - 0,5059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    2.5 mm
Autocolante 9.6 mm 3.8 mm PU Transparente

10164617

Intervalo de preços
0,1732 € - 0,1237 €

Níveis de stock
22528 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    3.8 mm
Autocolante 10.0 mm 3.0 mm PU Transparente

10316566

Intervalo de preços
0,0889 € - 0,0635 €

Níveis de stock
13824 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3919908099
  • Altura geral
    3.0 mm
Autocolante 16.0 mm 7.9 mm PU Preto

10164648

Intervalo de preços
0,3032 € - 0,2166 €

Níveis de stock
30080 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    7.9 mm
Autocolante 20.5 mm 3.1 mm PU Transparente

10164716

Intervalo de preços
0,3616 € - 0,2583 €

Níveis de stock
1944 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.1 mm
Autocolante 12.7 mm 3.8 mm Transparente PU

10164792

Intervalo de preços
0,1039 € - 0,0742 €

Níveis de stock
27400 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    3.8 mm
Autocolante 19.1 mm 4.1 mm PU Preto

10316641

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2152 €

Níveis de stock
6468 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    4.1 mm
Autocolante 15.9 mm 10.1 mm PU Preto

10164600

Intervalo de preços
0,3013 € - 0,2152 €

Níveis de stock
11648 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    10.1 mm
Autocolante 12.7 mm 6.3 mm PU Preto

10164976

Intervalo de preços
0,1678 € - 0,1198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    6.3 mm
Autocolante 7.9 mm 2.2 mm PU Transparente

10164730

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0566 €

Níveis de stock
51300 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    2.2 mm
Autocolante 11.1 mm 5.1 mm PU Transparente

10164679

Intervalo de preços
0,1461 € - 0,1044 €

Níveis de stock
3146 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
  • Altura geral
    5.1 mm
Autocolante 7.9 mm 2.2 mm PU Preto

10164747

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0566 €

Níveis de stock
5460 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    2.2 mm
Autocolante 19.1 mm 1.9 mm PU Transparente

10164884

Intervalo de preços
0,2373 € - 0,1697 €

Níveis de stock
9156 Em stock
Características
  • Material completo
    Poliuretano; borracha
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926300090
  • Altura geral
    1.9 mm