Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
8,0834 € - 8,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
6,9638 € - 7,3294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7,8578 € - 8,277 € 1 Em stock
M6
8,6005 € - 9,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
9,7623 € - 10,268 € 49 Em stock
M10
11,3876 € - 11,9902 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
14,8217 € - 15,5962 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
6,8567 € - 7,2223 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8,7292 € - 9,1917 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
8,137 € - 8,5675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
8,2121 € - 8,6427 € 4 Em stock
M8
10,5163 € - 11,0755 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
14,1542 € - 14,9071 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
8,449 € - 8,8909 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
9,9776 € - 10,5049 € 1 Em stock
M10
4,7575 € - 5,0047 € 560 Em stock
M6
5,6073 € - 5,9091 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
13,8957 € - 14,628 € 10 Em stock
M12
4,0365 € - 4,2405 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 178 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • de 6
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10268476

Intervalo de preços
8,5036 € - 8,0834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 32.0 mm Preto

10268438

Intervalo de preços
7,3294 € - 6,9638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 40.0 mm Preto

10268452

Intervalo de preços
8,277 € - 7,8578 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

10268506

Intervalo de preços
9,0629 € - 8,6005 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 20.0 mm Preto

10268520

Intervalo de preços
10,268 € - 9,7623 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 63.0 mm Preto

10268575

Intervalo de preços
11,9902 € - 11,3876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 63.0 mm Preto

10268612

Intervalo de preços
15,5962 € - 14,8217 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10268421

Intervalo de preços
7,2223 € - 6,8567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 50.0 mm Preto

10268513

Intervalo de preços
9,1917 € - 8,7292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 16.0 mm Preto

10268469

Intervalo de preços
8,5675 € - 8,137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10268483

Intervalo de preços
8,6427 € - 8,2121 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 50.0 mm Preto

10268568

Intervalo de preços
11,0755 € - 10,5163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 40.0 mm Preto

10268605

Intervalo de preços
14,9071 € - 14,1542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 32.0 mm Preto

10268490

Intervalo de preços
8,8909 € - 8,449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

10268537

Intervalo de preços
10,5049 € - 9,9776 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Maçanetas de fixação fêmea 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Intervalo de preços
5,0047 € - 4,7575 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Maçanetas de fixação fêmea 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Intervalo de preços
5,9091 € - 5,6073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 25.0 mm Preto

10268582

Intervalo de preços
14,628 € - 13,8957 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Preto

10190449

Intervalo de preços
4,2405 € - 4,0365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190487

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm