Menu Procurar

Alavancas de fixação - cabo de lágrima/pino roscado

Em stock

Os botões de fixação macho em forma de lágrima são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta em forma de lágrima permite posicionamento conveniente para maximizar a alavancagem, além de economizar espaço e manter a maçaneta fora do caminho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura geral Raio da peça Comprar
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 46 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 38 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 178 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 554 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 20 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 394 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 582 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 157 Em stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 580 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 8 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 114 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 8 Em stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 100 Em stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
8,137 € - 8,5675 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
11,1075 € - 11,6894 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
  • de 6
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190104

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Preto

10190234

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Preto

10190227

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Preto

10190265

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Preto

10190487

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
178 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190333

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190302

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190340

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190319

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Preto

10190524

Intervalo de preços
4,2837 € - 4,0798 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    37.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190067

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Vermelho
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Preto

10190289

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Preto

10190326

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Preto

10190197

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190050

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10189993

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Preto

10190210

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Cinzento
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Maçanetas de fixação macho 37.5 mm M5 GF PA Preto

10190036

Intervalo de preços
3,7028 € - 3,5195 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Tecnopolímero reforçado com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    29.5 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M10 20.0 mm Preto

10268827

Intervalo de preços
8,5675 € - 8,137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm
Alavanca de fixação 84.0 mm Vara M12 50.0 mm Preto

10268865

Intervalo de preços
11,6894 € - 11,1075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6.6 preenchida com fibra de vidro
  • Material da rosca
    Aço
  • Altura da base
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    84.0 mm