Menu Procurar

Alavanca de came - rosca externa

Em stock

As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro do Corpo Tipo de montagem Altura geral Comprar
14,5745 € - 15,347 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
17,1701 € - 18,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,1177 € - 19,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
14,1934 € - 14,935 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,2337 € - 16,0268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
8,8065 € - 9,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
16,1092 € - 16,9641 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
15,6972 € - 16,5212 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,1177 € - 19,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
9,0125 € - 9,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
15,2337 € - 16,0268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
17,1701 € - 18,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
8,8065 € - 9,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.9 mm
Stud
35.0 mm
14,4406 € - 15,2131 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.9 mm
Stud
45.0 mm
16,3461 € - 17,2113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
18,1177 € - 19,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
16.9 mm
Stud
55.0 mm
10159132 36,8328 € - 38,7692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
18.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
62.0 mm
40,7262 € - 42,8686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
27.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
68.5 mm
30,8485 € - 68,186 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
82.0 mm
25,2865 € - 55,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
19.0 mm
Parafuso ou tira autoadesiva
63.0 mm
  • de 11
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508893

Intervalo de preços
15,347 € - 14,5745 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508794

Intervalo de preços
18,0765 € - 17,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 45.0 mm Macho roscado M6 Preto

10508831

Intervalo de preços
19,0756 € - 18,1177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    9.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508879

Intervalo de preços
14,935 € - 14,1934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508916

Intervalo de preços
16,0268 € - 15,2337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 45.0 mm Macho roscado M6 Preto

10508855

Intervalo de preços
9,27 € - 8,8065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    9.9 mm
Alavanca de fixação 45.0 mm Macho roscado M6 Preto

10508923

Intervalo de preços
16,9641 € - 16,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    9.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508770

Intervalo de preços
16,5212 € - 15,6972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508817

Intervalo de preços
19,0756 € - 18,1177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508862

Intervalo de preços
9,4863 € - 9,0125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508909

Intervalo de preços
16,0268 € - 15,2337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508800

Intervalo de preços
18,0765 € - 17,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 45.0 mm Macho roscado M6 Preto

10508848

Intervalo de preços
9,27 € - 8,8065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    9.9 mm
Alavanca de fixação 63.0 mm Macho roscado M8 Preto

10508886

Intervalo de preços
15,2131 € - 14,4406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    12.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508787

Intervalo de preços
17,2113 € - 16,3461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Macho roscado M10 Preto

10508824

Intervalo de preços
19,0756 € - 18,1177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Alumínio
  • Material de montagem
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Stud
  • Diâmetro do Corpo
    16.9 mm
Alavanca de came Tirante roscado M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Intervalo de preços
38,7692 € - 36,8328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    18.0 mm
  • Altura geral
    62.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Tirante roscado M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Intervalo de preços
42,8686 € - 40,7262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da pega
    Alumínio
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    27.0 mm
  • Altura geral
    68.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Alavanca de came Parafuso M8 40.0 mm Preto

10195741

Intervalo de preços
68,186 € - 30,8485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    25.0 mm
  • Altura geral
    82.0 mm
Alavanca de came Parafuso M6 25.0 mm Preto

10195567

Intervalo de preços
55,8878 € - 25,2865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material da pega
    Liga de zinco
  • Tipo de montagem
    Parafuso ou tira autoadesiva
  • Diâmetro do Corpo
    19.0 mm
  • Altura geral
    63.0 mm