Menu Procurar

Palm Grips

Em produção

These Palm Grips give operators with an easy and secure grip. It is ergonomically built to fit comfortably in the palm of your hand, eliminating strain and fatigue.

They provide a non-slip surface, decreasing hand staining and the danger of pain or injury. It also improves control and safety when working with equipment and systems in the industrial business.

It is simple to install and remove by hand. It may also be connected to various applications, including handheld devices, power tools, and machinery controllers.

  • Designed to fit comfortably in the palm of your hand.
  • It has a non-slip surface, decreasing hand staining and the danger of pain or injury.
  • Used in handheld devices, power tools, and machinery controllers.
Material: Aluminium Series Code: SR70040

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 Tipo de pega Terminar d2 d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, completo
Sem polimento
18.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, completo
Sem polimento
20.0
63.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, completo
Polido
25.0
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, completo
Polido
18.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, completo
Polido
20.0
63.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Liso, cego
Sem polimento
18.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, cego
Sem polimento
20.0
63.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Liso, cego
Polido
20.0
63.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Liso, cego
Polido
18.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, cego
Polido
25.0
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, completo
Polido
14.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Liso, cego
Sem polimento
20.0
63.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Liso, cego
Sem polimento
25.0
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, cego
Sem polimento
14.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Liso, cego
Polido
25.0
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, completo
Sem polimento
14.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, completo
Sem polimento
25.0
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Liso, cego
Sem polimento
14.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Roscado, cego
Sem polimento
25.0
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Liso, cego
Polido
14.0
40.0
  • de 2
Pega de palma 50.0 18.0 32.0 Alumínio

20202330


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, completo
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Weight g
    44.0
  • Terminar
    Sem polimento
Pega de palma 63.0 20.0 40.0 Alumínio

20202347


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, completo
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Weight g
    70.0
  • Terminar
    Sem polimento
Pega de palma 80.0 25.0 50.0 Alumínio

20202392


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, completo
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Weight g
    129.0
  • Terminar
    Polido
Pega de palma 50.0 18.0 32.0 Alumínio

20202378


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, completo
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • Weight g
    44.0
  • Terminar
    Polido
Pega de palma 63.0 20.0 40.0 Alumínio

20202385


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, completo
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Weight g
    70.0
  • Terminar
    Polido
Pega de palma 50.0 18.0 32.0 Alumínio

20202415


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Liso, cego
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • d4 tol. H7
    10.0
  • Weight g
    45.0
Pega de palma 63.0 20.0 40.0 Alumínio

20202460


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, cego
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • Weight g
    86.0
  • Terminar
    Sem polimento
Pega de palma 63.0 20.0 40.0 Alumínio

20202507


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Liso, cego
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • d4 tol. H7
    12.0
  • Weight g
    84.0
Pega de palma 50.0 18.0 32.0 Alumínio

20202491


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Liso, cego
  • d1
    50.0
  • d2
    18.0
  • d4 tol. H7
    10.0
  • Weight g
    45.0
Pega de palma 80.0 25.0 50.0 Alumínio

20202552


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, cego
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Weight g
    143.0
  • Terminar
    Polido
Pega de palma 40.0 14.0 25.0 Alumínio

20202361


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, completo
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Weight g
    23.0
  • Terminar
    Polido
Pega de palma 63.0 20.0 40.0 Alumínio

20202422


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Liso, cego
  • d1
    63.0
  • d2
    20.0
  • d4 tol. H7
    12.0
  • Weight g
    84.0
Pega de palma 80.0 25.0 50.0 Alumínio

20202439


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Liso, cego
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Weight g
    141.0
Pega de palma 40.0 14.0 25.0 Alumínio

20202446


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, cego
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Weight g
    22.0
  • Terminar
    Sem polimento
Pega de palma 80.0 25.0 50.0 Alumínio

20202514


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Liso, cego
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • d4 tol. H7
    16.0
  • Weight g
    141.0
Pega de palma 40.0 14.0 25.0 Alumínio

20202323


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, completo
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • Weight g
    23.0
  • Terminar
    Sem polimento
Pega de palma 80.0 25.0 50.0 Alumínio

20202354


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, completo
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Weight g
    129.0
  • Terminar
    Sem polimento
Pega de palma 40.0 14.0 25.0 Alumínio

20202408


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Liso, cego
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • d4 tol. H7
    8.0
  • Weight g
    25.0
Pega de palma 80.0 25.0 50.0 Alumínio

20202477


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Roscado, cego
  • d1
    80.0
  • d2
    25.0
  • Weight g
    143.0
  • Terminar
    Sem polimento
Pega de palma 40.0 14.0 25.0 Alumínio

20202484


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Liso, cego
  • d1
    40.0
  • d2
    14.0
  • d4 tol. H7
    8.0
  • Weight g
    25.0