Menu Procurar

Abraçadeiras - Push In/nylon

Em stock

Esta gama de cabos com divisão de pressão fixa os cabos a um painel, bloqueando-os no local.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,1605 € - 0,1784 € 66279 Em stock
0,1079 € - 0,1332 € 973 Em stock
214 Em stock
2.0 mm
0,1605 € - 0,1784 € 50481 Em stock
34 Em stock
2.0 mm
0,2456 € - 0,2729 € 2998 Em stock
0,1724 € - 0,1814 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
0,1605 € - 0,1784 € Solicite o prazo de entrega aqui
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 2.0 mm 8.0 mm Cinzento Nylon 6/6

10068595


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 mm
  • Altura geral
    33.1 mm
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 11.1 mm 24.7 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10027462

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1605 €

Níveis de stock
66279 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Altura geral
    24.7 mm
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 5.0 mm 22.3 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10027455

Intervalo de preços
0,1332 € - 0,1079 €

Níveis de stock
973 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Altura geral
    22.3 mm
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 2.0 mm 9.0 mm Cinzento Nylon 6/6

10068601


Níveis de stock
214 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 12.7 mm 26.5 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10027479

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1605 €

Níveis de stock
50481 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Altura geral
    26.5 mm
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 2.0 mm 7.5 mm Cinzento Nylon 6/6

10068588


Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 mm
  • Altura geral
    23.7 mm
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 15.9 mm 29.9 mm 5.1 mm Nylon 6/6

10173459

Intervalo de preços
0,2729 € - 0,2456 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Altura geral
    29.9 mm
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 2.0 mm 7.0 mm Cinzento Nylon 6/6

10068571

Intervalo de preços
0,1814 € - 0,1724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Cinzento
  • Método de montagem
    Clip On
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 mm
  • Altura geral
    21.1 mm
Abraçadeira de cabo de encaixe Plug In dividido 6.4 mm 19.1 mm 3.8 mm Nylon 6/6

10173466

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Altura geral
    19.1 mm