Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0086 € - 0,0091 € 84990 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,3441 € - 0,3621 € 8360 Em stock
53.0 mm
200.0 mm
Preto
50.0 kg
0,0646 € - 0,0679 € 5998 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0857 € - 0,0903 € 183905 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,205 € - 0,2157 € Solicite o prazo de entrega aqui
150.0 mm
500.0 mm
Natural
55.0 kg
0,4592 € - 0,4834 € 4798 Em stock
102.0 mm
360.0 mm
Preto
50.0 kg
0,0188 € - 0,0198 € 55037 Em stock
20.0 mm
100.0 mm
Natural
0,0463 € - 0,0487 € 256000 Em stock
32.0 mm
135.0 mm
Preto
8.0 kg
0,1563 € - 0,1645 € 10576 Em stock
78.0 mm
280.0 mm
Preto
55.0 kg
0,1366 € - 0,1438 € 96 Em stock
66.0 mm
240.0 mm
Natural
55.0 kg
0,2214 € - 0,2214 € 1732 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Natural
80.0 kg
0,4271 € - 0,4495 € 27465 Em stock
210.0 mm
685.0 mm
Preto
80.0 kg
0,1165 € - 0,1226 € 8966 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Preto
55.0 kg
0,2036 € - 0,2144 € 61 Em stock
99.0 mm
340.0 mm
Preto
55.0 kg
0,043 € - 0,0454 € 50 Em stock
49.0 mm
180.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0477 € - 0,0503 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
190.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0767 € - 0,0808 € 300 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1851 € - 0,195 € 21798 Em stock
130.0 mm
450.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2182 € - 0,2297 € 14200 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
Natural
40.0 kg
0,0424 € - 0,0447 € 87066 Em stock
42.0 mm
160.0 mm
Preto
22.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10395936

Intervalo de preços
0,0091 € - 0,0086 €

Níveis de stock
84990 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278697

Intervalo de preços
0,3621 € - 0,3441 €

Níveis de stock
8360 Em stock
Características
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    53.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    50.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244678

Intervalo de preços
0,0679 € - 0,0646 €

Níveis de stock
5998 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244715

Intervalo de preços
0,0903 € - 0,0857 €

Níveis de stock
183905 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244807

Intervalo de preços
0,2157 € - 0,205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    500.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    150.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Preto

10278727

Intervalo de preços
0,4834 € - 0,4592 €

Níveis de stock
4798 Em stock
Características
  • Comprimento total
    360.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    50.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

10331286

Intervalo de preços
0,0198 € - 0,0188 €

Níveis de stock
55037 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    20.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Preto

10447659

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0463 €

Níveis de stock
256000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    32.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247426

Intervalo de preços
0,1645 € - 0,1563 €

Níveis de stock
10576 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    78.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247242

Intervalo de preços
0,1438 € - 0,1366 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    66.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247280

Intervalo de preços
0,2214 € - 0,2214 €

Níveis de stock
1732 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247549

Intervalo de preços
0,4495 € - 0,4271 €

Níveis de stock
27465 Em stock
Características
  • Comprimento total
    685.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    210.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247402

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1165 €

Níveis de stock
8966 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247440

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,2036 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Comprimento total
    340.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    99.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244647

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,043 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    49.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    18.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244654

Intervalo de preços
0,0503 € - 0,0477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    190.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    52.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244692

Intervalo de preços
0,0808 € - 0,0767 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244791

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1851 €

Níveis de stock
21798 Em stock
Características
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    130.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

10278628

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
14200 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244999

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0424 €

Níveis de stock
87066 Em stock
Características
  • Comprimento total
    160.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    42.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2