Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0146 € - 0,0153 € 45896 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,1449 € - 0,1524 € 14757 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0146 € - 0,0153 € 41377 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Vermelho
0,1449 € - 0,1524 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,3262 € - 0,3434 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,0667 € - 0,0702 € 29228 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,3262 € - 0,3434 € 997 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Verde
0,1449 € - 0,1524 € 46 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Vermelho
0,0161 € - 0,0169 € 100 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Prateado
0,0667 € - 0,0702 € 15248 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Vermelho
0,3262 € - 0,3434 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
380.0 mm
Vermelho
0,1583 € - 0,1667 € 37100 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Prateado
0,0146 € - 0,0153 € 100 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Amarelo
0,3532 € - 0,3718 € 300 Em stock
110.0 mm
380.0 mm
Prateado
0,1449 € - 0,1524 € 8915 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Amarelo
0,0667 € - 0,0702 € 21325 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Verde
0,0667 € - 0,0702 € 32300 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
Amarelo
0,1115 € - 0,1174 € 3298 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Azul
22.0 kg
0,0373 € - 0,0392 € 8491 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,1115 € - 0,1174 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
300.0 mm
Verde
  • de 10
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244296

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
45896 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244739

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
14757 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244302

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
41377 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247464

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,3262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244548

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
29228 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Verde

10247471

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,3262 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244746

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244319

Intervalo de preços
0,0169 € - 0,0161 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244555

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
15248 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10247488

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,3262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244753

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
37100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244326

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10247495

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    110.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244760

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
8915 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244531

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
21325 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244579

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
32300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    74.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Azul

10245118

Intervalo de preços
0,1174 € - 0,1115 €

Níveis de stock
3298 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244463

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
8491 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Verde

10245125

Intervalo de preços
0,1174 € - 0,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6