Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0933 € - 0,0981 € 1794 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Preto
55.0 kg
0,1695 € - 0,1784 € 45706 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
Preto
55.0 kg
0,1165 € - 0,1226 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
203.0 mm
Natural
55.0 kg
0,2036 € - 0,2144 € 1798 Em stock
99.0 mm
340.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3692 € - 0,3886 € 70 Em stock
185.0 mm
610.0 mm
Preto
80.0 kg
0,728 € - 0,7663 € Solicite o prazo de entrega aqui
246.0 mm
812.0 mm
Preto
80.0 kg
0,0077 € - 0,0081 € 114019 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Preto
8.0 kg
0,1695 € - 0,1784 € 154385 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
Natural
55.0 kg
0,3653 € - 0,3846 € 36467 Em stock
166.0 mm
550.0 mm
Preto
80.0 kg
0,4954 € - 0,5214 € 958 Em stock
236.0 mm
762.0 mm
Preto
80.0 kg
1,9448 € - 2,0472 € 8 Em stock
380.0 mm
1219.0 mm
Preto
80.0 kg
0,0138 € - 0,0145 € 423636 Em stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4271 € - 0,4495 € 453 Em stock
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
0,632 € - 0,6652 € 63 Em stock
270.0 mm
914.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0111 € - 0,0116 € 199942 Em stock
21.0 mm
96.0 mm
Preto
8.0 kg
0,2864 € - 0,3015 € 96000 Em stock
133.0 mm
450.0 mm
Natural
80.0 kg
0,1563 € - 0,1645 € 12376 Em stock
78.0 mm
280.0 mm
Preto
55.0 kg
0,4375 € - 0,4606 € Solicite o prazo de entrega aqui
220.0 mm
710.0 mm
Natural
80.0 kg
1,6557 € - 1,7428 € 20 Em stock
360.0 mm
1168.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0933 € - 0,0981 € 5153 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Natural
55.0 kg
  • de 10
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247396

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0933 €

Níveis de stock
1794 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247433

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1695 €

Níveis de stock
45706 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    88.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247235

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,1165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247273

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,2036 €

Níveis de stock
1798 Em stock
Características
  • Comprimento total
    340.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    99.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247532

Intervalo de preços
0,3886 € - 0,3692 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Comprimento total
    610.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    185.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247570

Intervalo de preços
0,7663 € - 0,728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    812.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    246.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244838

Intervalo de preços
0,0081 € - 0,0077 €

Níveis de stock
114019 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247266

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1695 €

Níveis de stock
154385 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    88.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247525

Intervalo de preços
0,3846 € - 0,3653 €

Níveis de stock
36467 Em stock
Características
  • Comprimento total
    550.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    166.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247563

Intervalo de preços
0,5214 € - 0,4954 €

Níveis de stock
958 Em stock
Características
  • Comprimento total
    762.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    236.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247600

Intervalo de preços
2,0472 € - 1,9448 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento total
    1219.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    380.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244333

Intervalo de preços
0,0145 € - 0,0138 €

Níveis de stock
423636 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247327

Intervalo de preços
0,4495 € - 0,4271 €

Níveis de stock
453 Em stock
Características
  • Comprimento total
    685.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    210.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247365

Intervalo de preços
0,6652 € - 0,632 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Comprimento total
    914.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    270.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Preto

10244821

Intervalo de preços
0,0116 € - 0,0111 €

Níveis de stock
199942 Em stock
Características
  • Comprimento total
    96.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    21.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247297

Intervalo de preços
0,3015 € - 0,2864 €

Níveis de stock
96000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    133.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247426

Intervalo de preços
0,1645 € - 0,1563 €

Níveis de stock
12376 Em stock
Características
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    78.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247334

Intervalo de preços
0,4606 € - 0,4375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    710.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    220.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247372

Intervalo de preços
1,7428 € - 1,6557 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento total
    1168.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    360.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    80.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247228

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0933 €

Níveis de stock
5153 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    55.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2