Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos de metal

Em stock

As nossas abraçadeiras de aço inoxidável 316 são auto-travadas e são facilmente instaladas manualmente. São resistentes a temperaturas extremas e oferecem grande resistência e durabilidade. Também disponíveis com revestimento de PVC e com uma construção de escada para proporcionar uma força de aderência superior e evitar os deslizes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,529 € - 0,5877 € 98 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8343 € - 0,927 € 450 Em stock
254.0 mm
838.0 mm
0,651 € - 0,7233 € 5698 Em stock
70.0 mm
259.0 mm
1,6412 € - 1,813 € Solicite o prazo de entrega aqui
203.0 mm
679.0 mm
1,0835 € - 1,1919 € 400 Em stock
102.0 mm
362.0 mm
0,6239 € - 0,734 € 6365 Em stock
25.0 mm
127.0 mm
1,5427 € - 1,7042 € 800 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
1,0624 € - 1,1805 € 1600 Em stock
203.0 mm
679.0 mm
0,4839 € - 0,5377 € 10074 Em stock
102.0 mm
362.0 mm
0,6458 € - 0,7176 € 4355 Em stock
254.0 mm
838.0 mm
0,8875 € - 0,9861 € 3000 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
1,2777 € - 1,3448 € 666 Em stock
125.0 mm
450.0 mm
1,2046 € - 1,268 € 1965 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
1,007 € - 1,0599 € 1736 Em stock
60.0 mm
225.0 mm
0,5876 € - 0,6913 € 1980 Em stock
102.0 mm
362.0 mm
1,4077 € - 1,4816 € 396 Em stock
150.0 mm
520.0 mm
2,8017 € - 2,9491 € 1700 Em stock
250.0 mm
840.0 mm
0,8218 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.0 mm
998.0 mm
1,1161 € - 1,2402 € 1000 Em stock
304.0 mm
998.0 mm
0,4499 € - 0,5293 € 4490 Em stock
70.0 mm
259.0 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161241

Intervalo de preços
0,5877 € - 0,529 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

10161289

Intervalo de preços
0,927 € - 0,8343 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    838.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Aço inoxidável

10161326

Intervalo de preços
0,7233 € - 0,651 €

Níveis de stock
5698 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    70.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    259.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Aço inoxidável

10559529

Intervalo de preços
1,813 € - 1,6412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    203.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    679.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161364

Intervalo de preços
1,1919 € - 1,0835 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10161234

Intervalo de preços
0,734 € - 0,6239 €

Níveis de stock
6365 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10429655

Intervalo de preços
1,7042 € - 1,5427 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Aço inoxidável

10161272

Intervalo de preços
1,1805 € - 1,0624 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    203.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    679.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161401

Intervalo de preços
0,5377 € - 0,4839 €

Níveis de stock
10074 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

10161432

Intervalo de preços
0,7176 € - 0,6458 €

Níveis de stock
4355 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    838.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10431511

Intervalo de preços
0,9861 € - 0,8875 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Aço inoxidável

10278444

Intervalo de preços
1,3448 € - 1,2777 €

Níveis de stock
666 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    125.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Aço inoxidável

10278482

Intervalo de preços
1,268 € - 1,2046 €

Níveis de stock
1965 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10278529

Intervalo de preços
1,0599 € - 1,007 €

Níveis de stock
1736 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    225.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Aço inoxidável

10161258

Intervalo de preços
0,6913 € - 0,5876 €

Níveis de stock
1980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    362.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Aço inoxidável

10278369

Intervalo de preços
1,4816 € - 1,4077 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    150.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    60.0 kg
  • Comprimento total
    520.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Aço inoxidável

10278406

Intervalo de preços
2,9491 € - 2,8017 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    250.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    170.0 kg
  • Comprimento total
    840.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10445679

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10161395

Intervalo de preços
1,2402 € - 1,1161 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Aço inoxidável

10161388

Intervalo de preços
0,5293 € - 0,4499 €

Níveis de stock
4490 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    70.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    259.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388