Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos de metal

Em stock

As nossas abraçadeiras de aço inoxidável 316 são auto-travadas e são facilmente instaladas manualmente. São resistentes a temperaturas extremas e oferecem grande resistência e durabilidade. Também disponíveis com revestimento de PVC e com uma construção de escada para proporcionar uma força de aderência superior e evitar os deslizes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
1,5023 € - 1,5814 € 93 Em stock
180.0 mm
610.0 mm
1,6378 € - 1,7239 € 5098 Em stock
125.0 mm
450.0 mm
1,2871 € - 1,3548 € 200 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
2,7119 € - 2,8547 € 100 Em stock
60.0 mm
225.0 mm
1,2303 € - 1,295 € 187 Em stock
50.0 mm
200.0 mm
0,9093 € - 1,0104 € 1245 Em stock
380.0 mm
1250.0 mm
0,7079 € - 0,7452 € 5446 Em stock
30.0 mm
150.0 mm
1,116 € - 1,2276 € 1098 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
0,4914 € - 0,546 € 2900 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
0,54 € - 0,5684 € 1241 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
0,8875 € - 0,9861 € 3000 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,9674 € - 1,0749 € 6791 Em stock
25.0 mm
127.0 mm
0,4388 € - 0,5162 € 4314 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8218 € - 0,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
304.0 mm
998.0 mm
0,6458 € - 0,7176 € 4355 Em stock
254.0 mm
838.0 mm
0,4499 € - 0,5293 € 3890 Em stock
70.0 mm
259.0 mm
1,0624 € - 1,1805 € 1600 Em stock
203.0 mm
679.0 mm
1,5427 € - 1,7042 € 800 Em stock
152.0 mm
521.0 mm
1,0992 € - 1,2213 € 6454 Em stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8343 € - 0,927 € 450 Em stock
254.0 mm
838.0 mm
  • de 3
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Aço inoxidável

10278451

Intervalo de preços
1,5814 € - 1,5023 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    180.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    610.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Aço inoxidável

10278499

Intervalo de preços
1,7239 € - 1,6378 €

Níveis de stock
5098 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    125.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    450.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Aço inoxidável

10278536

Intervalo de preços
1,3548 € - 1,2871 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    300.0 mm
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Aço inoxidável

10435267

Intervalo de preços
2,8547 € - 2,7119 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    111.0 kg
  • Comprimento total
    225.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Aço inoxidável

10278376

Intervalo de preços
1,295 € - 1,2303 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    170.0 kg
  • Comprimento total
    200.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Aço inoxidável

10161456

Intervalo de preços
1,0104 € - 0,9093 €

Níveis de stock
1245 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    380.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    1250.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Aço inoxidável

10278338

Intervalo de preços
0,7452 € - 0,7079 €

Níveis de stock
5446 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    60.0 kg
  • Comprimento total
    150.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10161371

Intervalo de preços
1,2276 € - 1,116 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10161418

Intervalo de preços
0,546 € - 0,4914 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Aço inoxidável

10278413

Intervalo de preços
0,5684 € - 0,54 €

Níveis de stock
1241 Em stock
Características
  • Tipo
    Ladder
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    35.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45 kg
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Revestimento
    Sem revestimento
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10431511

Intervalo de preços
0,9861 € - 0,8875 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Aço inoxidável

10161302

Intervalo de preços
1,0749 € - 0,9674 €

Níveis de stock
6791 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161340

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,4388 €

Níveis de stock
4314 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Aço inoxidável

10445679

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    304.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    998.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

10161432

Intervalo de preços
0,7176 € - 0,6458 €

Níveis de stock
4355 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    838.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Aço inoxidável

10161388

Intervalo de preços
0,5293 € - 0,4499 €

Níveis de stock
3890 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    70.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    259.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Aço inoxidável

10161272

Intervalo de preços
1,1805 € - 1,0624 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    203.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    679.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Aço inoxidável

10429655

Intervalo de preços
1,7042 € - 1,5427 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    152.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    521.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Aço inoxidável

10161319

Intervalo de preços
1,2213 € - 1,0992 €

Níveis de stock
6454 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    51.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    45.0 kg
  • Comprimento total
    201.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Aço inoxidável

10161289

Intervalo de preços
0,927 € - 0,8343 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    254.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    113.0 kg
  • Comprimento total
    838.0 mm
  • Descrição UL/CSA
    UL E309388