Menu Procurar

Abraçadeiras - Nylon

Em stock

As anilhas de abraçadeira são projetadas para uso durante a montagem de estruturas tubulares. A anilha pode acomodar tubos redondos e fixá-los na posição necessária, limitando o movimento excessivo e a vibração. A anilha é usada nos setores de montagem e construção de móveis para apoiar o conjunto de tubos durante a instalação e aplicação e não danificará superfícies pintadas.

  • Material: nylon
  • Cor: Preto, Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanho de tubo compatível Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Altura geral Comprar
0,3434 € - 0,3616 € 4 Em stock
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 100 Em stock
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,7135 € - 0,7512 € 1500 Em stock
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 1406 Em stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 550 Em stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 719 Em stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 3105 Em stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,4251 € - 0,4477 € 517 Em stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € 9000 Em stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1379 € - 0,1453 € 465 Em stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,664 € - 1,7522 € 10 Em stock
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 1642 Em stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,7135 € - 0,7512 € 8 Em stock
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 224 Em stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,7135 € - 0,7512 € 3257 Em stock
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 98 Em stock
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € 15300 Em stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,7135 € - 0,7512 € 160 Em stock
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 750 Em stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 1450 Em stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • de 2
Arruela para cabos 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069271

Intervalo de preços
0,3616 € - 0,3434 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069325

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,4003 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069509

Intervalo de preços
0,7512 € - 0,7135 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
Arruela para cabos 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069622

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
1406 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
Arruela para cabos 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069677

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    10.4 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069455

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5091 €

Níveis de stock
719 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069226

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
3105 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
Arruela para cabos 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Preto

10069370

Intervalo de preços
0,4477 € - 0,4251 €

Níveis de stock
517 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069448

Intervalo de preços
0,4811 € - 0,4574 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
Arruela para cabos 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

10069189

Intervalo de preços
0,1453 € - 0,1379 €

Níveis de stock
465 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Espessura
    1.0 mm
Arruela para cabos 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069653

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069486

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5091 €

Níveis de stock
1642 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
Arruela para cabos 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069530

Intervalo de preços
0,7512 € - 0,7135 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    10.4 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069462

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5091 €

Níveis de stock
224 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069516

Intervalo de preços
0,7512 € - 0,7135 €

Níveis de stock
3257 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    8.3 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069349

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,4003 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069400

Intervalo de preços
0,4811 € - 0,4574 €

Níveis de stock
15300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
Arruela para cabos 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069523

Intervalo de preços
0,7512 € - 0,7135 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    10.4 mm
Arruela para cabos 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069639

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    6.6 mm
Arruela para cabos 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10069684

Intervalo de preços
1,7522 € - 1,664 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma da anilha
    Redondo curvado
  • Tipo de arruela
    Arruela para cabos
  • Diâmetro interior
    10.4 mm