Menu Procurar

Arruela para cabos 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Preto

Esta arruela para cabos é fabricada em nylon preto e foi concebida para ser utilizada durante a montagem de estruturas de armações tubulares. A arruela pode acomodar tubos redondos e fixa-os na posição pretendida, limitando os movimentos e vibrações excessivos.
Referência da Essentra:

10069516

Número de peça do fabricante:

102032059901

22957 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7715 €
500 + 0,7328 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

77,15 €

100 x 0,7715 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Nylon 6/6
Forma da anilha Redondo curvado
Tipo de arruela Arruela para cabos
Diâmetro interior 8.3 mm
Profundidade do furo 3.4 mm
Intervalo de diâmetro de tubo compatível 30.0 - 34.0 mm
Altura geral 12.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos