Menu Procurar

Abraçadeiras - metal detetável

Em stock

Para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas - total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira. Visíveis a raio X A cor azul ajuda na deteção. Podem ser usados como parte do processo HACCP. Sem halogénio Classificação de inflamabilidade UL94 HB. Temperatura operacional: -40C a +85C (contínua). Detetável por detetores de metal com uma esfera ferrosa de no mínimo 1,5 mm de diâmetro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
1,3332 € - 1,4034 € 2500 Em stock
385.0 mm
0,1628 € - 0,1713 € 29300 Em stock
100.0 mm
0,45 € - 0,4736 € 9498 Em stock
150.0 mm
0,3153 € - 0,3319 € 26400 Em stock
203.0 mm
1,8589 € - 1,9567 € 3798 Em stock
380.0 mm
0,9371 € - 0,9864 € 7598 Em stock
250.0 mm
  • de 2
Abraçadeira de cabo 385.0 mm 4.8 mm PA Azul

10355107

Intervalo de preços
1,4034 € - 1,3332 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    385.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 100.0 mm 2.5 mm PA Azul

10355039

Intervalo de preços
0,1713 € - 0,1628 €

Níveis de stock
29300 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 150.0 mm 3.6 mm PA Azul

10355046

Intervalo de preços
0,4736 € - 0,45 €

Níveis de stock
9498 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 203.0 mm 2.5 mm PA Azul

10355060

Intervalo de preços
0,3319 € - 0,3153 €

Níveis de stock
26400 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 380.0 mm 7.6 mm PA Azul

10355091

Intervalo de preços
1,9567 € - 1,8589 €

Níveis de stock
3798 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 250.0 mm 4.8 mm PA Azul

10355077

Intervalo de preços
0,9864 € - 0,9371 €

Níveis de stock
7598 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66