Menu Procurar

Abraçadeiras - metal detetável

Em stock

Para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas - total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira. Visíveis a raio X A cor azul ajuda na deteção. Podem ser usados como parte do processo HACCP. Sem halogénio Classificação de inflamabilidade UL94 HB. Temperatura operacional: -40C a +85C (contínua). Detetável por detetores de metal com uma esfera ferrosa de no mínimo 1,5 mm de diâmetro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
1,4999 € - 1,5788 € 6500 Em stock
400.0 mm
1,1076 € - 1,1659 € 4800 Em stock
280.0 mm
0,5627 € - 0,5924 € 2700 Em stock
203.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
186.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
186.0 mm
1,275 € - 1,4167 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
340.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 193 Em stock
102.0 mm
360.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 400 Em stock
102.0 mm
360.0 mm
0,2304 € - 0,256 € 600 Em stock
16.0 mm
92.0 mm
0,5718 € - 0,6354 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
250.0 mm
0,2979 € - 0,331 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
145.0 mm
0,2349 € - 0,261 € 345 Em stock
16.0 mm
92.0 mm
0,6167 € - 0,6852 € 1896 Em stock
47.0 mm
185.0 mm
0,8887 € - 0,9875 € 100 Em stock
110.0 mm
390.0 mm
0,3056 € - 0,3396 € 43 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
1,0109 € - 1,1233 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
340.0 mm
0,6476 € - 0,7195 € 204 Em stock
110.0 mm
390.0 mm
0,2304 € - 0,256 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
92.0 mm
0,4255 € - 0,4728 € 398 Em stock
50.0 mm
200.0 mm
0,6549 € - 0,7277 € 188 Em stock
109.0 mm
377.0 mm
  • de 2
Abraçadeira de cabo 400.0 mm 4.6 mm PA Azul

10355114

Intervalo de preços
1,5788 € - 1,4999 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    400.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 280.0 mm 4.8 mm PA Azul

10355084

Intervalo de preços
1,1659 € - 1,1076 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    280.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 203.0 mm 4.6 mm PA Azul

10355053

Intervalo de preços
0,5924 € - 0,5627 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeira de cabo 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Azul

10277331

Intervalo de preços
0,5095 € - 0,4585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Azul

10277300

Intervalo de preços
0,5095 € - 0,4585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Azul

10277348

Intervalo de preços
1,4167 € - 1,275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Azul

10277317

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,0615 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Azul

10277355

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,0615 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Azul

10277324

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2304 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Azul

10277362

Intervalo de preços
0,6354 € - 0,5718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça quadrada
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabos detetáveis de metal 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Azul

10277218

Intervalo de preços
0,331 € - 0,2979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Azul

10277201

Intervalo de preços
0,261 € - 0,2349 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Azul

10277249

Intervalo de preços
0,6852 € - 0,6167 €

Níveis de stock
1896 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Azul

10277287

Intervalo de preços
0,9875 € - 0,8887 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Azul

10277225

Intervalo de preços
0,3396 € - 0,3056 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Azul

10277263

Intervalo de preços
1,1233 € - 1,0109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Azul

10277256

Intervalo de preços
0,7195 € - 0,6476 €

Níveis de stock
204 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Azul

10277294

Intervalo de preços
0,256 € - 0,2304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Azul

10277232

Intervalo de preços
0,4728 € - 0,4255 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável
Abraçadeira de cabo 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Azul

10277270

Intervalo de preços
0,7277 € - 0,6549 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabeça
    Cabeça oval
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Funcionalidades especiais
    Metal detectável