Menu Procurar

Abraçadeiras deslizantes para barra deslizante maciça

Em produção

As abraçadeiras deslizantes para barras deslizantes maciças são utilizadas para colocar rapidamente, bloquear, libertar e ajustar barras deslizantes em aplicações. Montadas numa posição fixa na montagem para maior estabilidade.

As abraçadeiras deslizantes podem destinar-se a furos ranhurados para uma barra deslizantes ou redonda maciça. Com a abraçadeira na sua posição desativada, a barra deslizante pode ser movida para a esquerda ou para a direita, com os êmbolos esféricos carregados em duas molas para oferecer o livre movimento da barra. Pode bloquear-se na posição através de uma volta de 90 graus do manípulo da abraçadeira deslizante. São apenas adequadas para o movimento linear em linha reta de uma barra deslizante maciça (não fornecida) e não suportam quaisquer outras tensões aplicadas.

Amplamente utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, construção e dispositivos médicos. São resistentes a temperaturas até 90 C.

  • Material: corpo fabricado em zinco fundido cromado.
  • Punho fabricado em plástico de poliamida (preto ou laranja) ou aço inoxidável SUS304.
  • Veio/cunha de preensão fabricado em aço inoxidável.
  • Mola plana fabricada em bronze fosfórico.
  • Carga estática máx. até 800 N.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h5 l1 l2 d1 h1 For bar width x height h3 Comprar
65,8273 € - 87,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
63,6952 € - 84,9338 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
6.0
40.0
4.5
12x12
65,8273 € - 87,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
67,9594 € - 90,6194 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
50.0
40.0
5.5
25x12
67,9594 € - 90,6194 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
65,8273 € - 87,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
61,6043 € - 82,1219 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
74,3351 € - 99,1066 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
65,8273 € - 87,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
67,9594 € - 90,6194 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
50.0
40.0
5.5
32x16
63,6952 € - 84,9338 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
40.0
32.0
4.5
16x16
65,8273 € - 87,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
65,8273 € - 87,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
50.0
40.0
5.5
32x12
65,8273 € - 87,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
50.0
40.0
5.5
32x16
65,8273 € - 87,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
74,3351 € - 99,1066 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
50.0
40.0
5.5
25x12
74,3351 € - 99,1066 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
50.0
40.0
5.5
25x9
67,9594 € - 90,6194 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
50.0
40.0
5.5
25x9
61,6043 € - 82,1219 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
40.0
32.0
4.5
16x16
61,6043 € - 82,1219 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
40.0
32.0
4.5
12x12
  • de 2
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 32x16 5.5 50.0 Zinco

20191085

Intervalo de preços
87,7766 € - 65,8273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    32x16
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 12x12 4.5 6.0 Zinco

20191153

Intervalo de preços
84,9338 € - 63,6952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    12x12
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Aço inoxidável
  • d1
    4.5
  • h5
    11.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x12 5.5 50.0 Zinco

20191009

Intervalo de preços
87,7766 € - 65,8273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    25x12
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x12 5.5 50.0 Zinco

20191184

Intervalo de preços
90,6194 € - 67,9594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    25x12
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Aço inoxidável
  • d1
    5.5
  • h5
    14.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 16x16 4.5 40.0 Zinco

20191108

Intervalo de preços
90,6194 € - 67,9594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    16x16
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x9 5.5 50.0 Zinco

20190996

Intervalo de preços
87,7766 € - 65,8273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    25x9
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 12x12 4.5 40.0 Zinco

20191030

Intervalo de preços
82,1219 € - 61,6043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    12x12
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 32x12 5.5 50.0 Zinco

20191139

Intervalo de preços
99,1066 € - 74,3351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    32x12
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x9 5.5 50.0 Zinco

20191054

Intervalo de preços
87,7766 € - 65,8273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    25x9
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 32x16 5.5 50.0 Zinco

20191207

Intervalo de preços
90,6194 € - 67,9594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    32x16
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Aço inoxidável
  • d1
    5.5
  • h5
    18.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 16x16 4.5 40.0 Zinco

20191160

Intervalo de preços
84,9338 € - 63,6952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    16x16
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Aço inoxidável
  • d1
    4.5
  • h5
    15.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 32x12 5.5 50.0 Zinco

20191016

Intervalo de preços
87,7766 € - 65,8273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    32x12
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 32x12 5.5 50.0 Zinco

20191078

Intervalo de preços
87,7766 € - 65,8273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    32x12
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 32x16 5.5 50.0 Zinco

20191023

Intervalo de preços
87,7766 € - 65,8273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    32x16
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    5.5
  • h5
    8.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x12 5.5 50.0 Zinco

20191061

Intervalo de preços
87,7766 € - 65,8273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    25x12
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x12 5.5 50.0 Zinco

20191122

Intervalo de preços
99,1066 € - 74,3351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    25x12
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    5.5
  • h5
    6.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x9 5.5 50.0 Zinco

20191115

Intervalo de preços
99,1066 € - 74,3351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    25x9
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Preto
  • d1
    5.5
  • h5
    4.5
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 25x9 5.5 50.0 Zinco

20191177

Intervalo de preços
90,6194 € - 67,9594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    25x9
  • Material da pega
    Aço inoxidável
  • Cor da pega
    Aço inoxidável
  • d1
    5.5
  • h5
    11.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 16x16 4.5 40.0 Zinco

20190989

Intervalo de preços
82,1219 € - 61,6043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    16x16
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    4.5
  • h5
    8.0
Grampo deslizante - para Barra deslizante sólida 12x12 4.5 40.0 Zinco

20190972

Intervalo de preços
82,1219 € - 61,6043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For bar width x height
    12x12
  • Material da pega
    Plástico
  • Cor da pega
    Laranja
  • d1
    4.5
  • h5
    6.0