Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0552 € - 0,0687 € 3499 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0761 € - 0,0948 € 6985 Em stock
4.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0838 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0761 € - 0,0948 € 28193 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
20.3 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € 998 Em stock
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Clip On
  • de 37
Abraçadeiras de torção 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030028

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
3499 Em stock
Características
  • Altura geral
    48.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033050

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033074

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10030080

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033098

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030127

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    53.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033159

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
6985 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033173

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10030189

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
28193 Em stock
Características
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção Clip On 20.3 mm PA Natural

10634714

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10033210

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030226

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030240

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10033272

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030288

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033326

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033340

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 10.2 mm PA Natural

10639320

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10033371

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10032183

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm