Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
20.3 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € 1000 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
0,1104 € - 0,1374 € 852 Em stock
Natural
Snap-Lock
0,2618 € - 0,3003 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Fir Tree
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Natural
7.6 mm
Fir Tree
0,6108 € - 0,7541 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Adhesive
0,2618 € - 0,3003 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Fir Tree
0,2733 € - 0,3374 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Adhesive
0,0634 € - 0,079 € 969 Em stock
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € 998 Em stock
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
12.7 mm
Pressionar dentro de
0,0662 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
10.2 mm
Pressionar dentro de
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Snap-Lock
0,0761 € - 0,0948 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Natural
15.2 mm
Pressionar dentro de
  • de 37
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10034514

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    20.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 32.5 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10032206

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10031681

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034422

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10034446

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    19.0 mm
Abraçadeiras de torção 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10031704

Intervalo de preços
0,1374 € - 0,1104 €

Níveis de stock
852 Em stock
Características
  • Altura geral
    43.9 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 10.2 mm 12.7 mm 46.8 mm Nylon 6/6 Natural

10000540

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    46.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção Fir Tree 7.6 mm PA Natural

10636060

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    37.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030813

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    7.9 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Altura geral
    59.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Natural

10159491

Intervalo de preços
0,7541 € - 0,6108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    51.6 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10000519

Intervalo de preços
0,3003 € - 0,2618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    11.1 mm
  • Largura da base
    8.3 mm
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Nylon 6/6 Natural

10011034

Intervalo de preços
0,3374 € - 0,2733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Altura geral
    45.3 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029992

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
969 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033012

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033036

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 32.5 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10030042

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032947

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032961

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10030035

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    48.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Snap-Lock
  • Material completo
    Poliamida 66
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033067

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    12.7 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    15.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm