Menu Procurar

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do furo compatível Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Método de montagem Comprar
0,5887 € - 0,6197 € 2398 Em stock
Natural
0,0662 € - 0,0824 € 532 Em stock
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,7028 € - 0,7394 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Natural
16.0 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
12.7 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
10.2 mm
Clip On
0,0552 € - 0,0687 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
0,0634 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
7.6 mm
Clip On
  • de 37
Abraçadeiras de torção 3.5 mm 12.0 mm PA66 Natural

10036167

Intervalo de preços
0,6197 € - 0,5887 €

Níveis de stock
2398 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029541

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0662 €

Níveis de stock
532 Em stock
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10029589

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10029619

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029657

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029695

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    4.8 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.3 mm
Abraçadeiras de torção Pressionar dentro de 16.0 mm PA Natural

10327333

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    16.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.3 - 2.9 mm
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Clip On
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10112854

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho do furo compatível
    5.5 mm
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Largura da base
    14.5 mm
Abraçadeiras de torção Clip On 12.7 mm PA Natural

10644881

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10035207

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    10.2 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    12.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035139

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032558

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10034989

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035115

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035092

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032428

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032534

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    7.6 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    10.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
Abraçadeiras de torção 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035009

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032435

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
Abraçadeiras de torção 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10032459

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0634 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo de cabo compatível
    5.1 mm
  • Diâmetro máximo do cabo compatível
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm