Menu Procurar

Abraçadeiras de torção 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

As abraçadeiras de torção separadoras proporcionam uma solução fácil para fixar cabos rapidamente e a uma distância segura de outros itens que possam interferir. Uma única torção é o suficiente para fixar os cabos no lugar, poupando tempo e esforço.
Referência da Essentra:

10032428

Número de peça do fabricante:

STL-9-250-12-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 9999 0,0687 €
10000 + 0,0552 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

68,70 €

1000 x 0,0687 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro mínimo de cabo compatível 5.1 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 7.6 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 1.6 mm
Largura da base 15.8 mm
Comprimento do espaçador 19.1 mm
Cor Natural
Método de montagem Clip On
Material completo Poliamida 66
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos