Menu Procurar

Abraçadeiras de mangueira com parafuso em T

Em stock

A gama de grampos de mangueira em T-Bolt está em conformidade com a norma DIN 3017. Foram concebidos para a fixação de tubos e mangueiras em altas pressões e consistem numa construção robusta com buchas completas. A versão AISI 304 / W4 possui uma faixa com bordas enroladas para evitar o corte na mangueira. A ponte, os anéis maciços e os 3 pontos de solda garantem resistência com maior segurança e a cabeça do parafuso levantada facilita o aperto. A cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 W Tipo Comprar
6,4344 € - 6,773 € 530 Em stock
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
562 Em stock
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
5,7129 € - 6,0137 € 450 Em stock
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
10,8174 € - 11,3868 € 150 Em stock
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
Load Bearing
13,3265 € - 14,0279 € 450 Em stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Load Bearing
21,0276 € - 22,1347 € 25 Em stock
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
Load Bearing
10,5691 € - 11,1253 € 340 Em stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
Load Bearing
13,301 € - 14,0012 € 1450 Em stock
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
Load Bearing
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
19,0133 € - 20,0141 € 950 Em stock
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
Load Bearing
350 Em stock
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
8,4134 € - 8,8563 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
8,6097 € - 9,0629 € 500 Em stock
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
Load Bearing
Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
157 Em stock
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
24,2288 € - 25,504 € 875 Em stock
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
Load Bearing
12 Em stock
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
645 Em stock
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
5,9404 € - 6,2531 € 4422 Em stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
  • de 2
Braçadeira para mangueira 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10456385

Intervalo de preços
6,773 € - 6,4344 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10456378


Níveis de stock
562 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10308028

Intervalo de preços
6,0137 € - 5,7129 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10276181

Intervalo de preços
11,3868 € - 10,8174 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10452059

Intervalo de preços
14,0279 € - 13,3265 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10629246

Intervalo de preços
22,1347 € - 21,0276 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10276150

Intervalo de preços
11,1253 € - 10,5691 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10276198

Intervalo de preços
14,0012 € - 13,301 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10307953


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10276228

Intervalo de preços
20,0141 € - 19,0133 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10308097


Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10308080

Intervalo de preços
8,8563 € - 8,4134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10276143

Intervalo de preços
9,0629 € - 8,6097 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10308073


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10308059


Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10276266

Intervalo de preços
25,504 € - 24,2288 €

Níveis de stock
875 Em stock
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10554470


Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10307960


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10307991


Níveis de stock
645 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10308035

Intervalo de preços
6,2531 € - 5,9404 €

Níveis de stock
4422 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090