Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 36.0 - 39.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Referência da Essentra:

10456378

Número de peça do fabricante:

600486

562 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 20.0 mm
d1 36.0 mm
d2 39.0 mm
Material Aço inoxidável
Código do material 7307298090

Produto 600486 Substitui:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Intervalo de diâmetro interior - 36.0 - 39.0 mm | 1.417 - 1.535 in ; Largura - 20.0 mm | 0.787 in ;
Referência da Essentra: 10350522
Número de peça do fabricante: 1475411

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos