Menu Procurar

Abraçadeiras de mangueira com parafuso em T

Em stock

A gama de grampos de mangueira em T-Bolt está em conformidade com a norma DIN 3017. Foram concebidos para a fixação de tubos e mangueiras em altas pressões e consistem numa construção robusta com buchas completas. A versão AISI 304 / W4 possui uma faixa com bordas enroladas para evitar o corte na mangueira. A ponte, os anéis maciços e os 3 pontos de solda garantem resistência com maior segurança e a cabeça do parafuso levantada facilita o aperto. A cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
37 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 W Tipo Comprar
8,6097 € - 9,0629 € 500 Em stock
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
10,8174 € - 11,3868 € 150 Em stock
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
13,3265 € - 14,0279 € 450 Em stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
6,4344 € - 6,773 € 530 Em stock
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
8,4134 € - 8,8563 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
4,0077 € - 4,2186 € 170 Em stock
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
8,3338 € - 8,7725 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
10,707 € - 11,2706 € 1075 Em stock
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
20,3655 € - 21,4373 € 650 Em stock
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
13,439 € - 14,1464 € 500 Em stock
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
13,5494 € - 14,2626 € 400 Em stock
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
20,6414 € - 21,7278 € Solicite o prazo de entrega aqui
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
300 Em stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
3,6665 € - 3,8596 € 195 Em stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
300 Em stock
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
8,3338 € - 8,7725 € 200 Em stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
10,707 € - 11,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
  • de 2
Braçadeira para mangueira 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10276143

Intervalo de preços
9,0629 € - 8,6097 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10276181

Intervalo de preços
11,3868 € - 10,8174 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10452059

Intervalo de preços
14,0279 € - 13,3265 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10308011


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10456385

Intervalo de preços
6,773 € - 6,4344 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10308080

Intervalo de preços
8,8563 € - 8,4134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10307984

Intervalo de preços
4,2186 € - 4,0077 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10276129

Intervalo de preços
8,7725 € - 8,3338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10276167

Intervalo de preços
11,2706 € - 10,707 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10456828


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10276235

Intervalo de preços
21,4373 € - 20,3655 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10276204

Intervalo de preços
14,1464 € - 13,439 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10629253

Intervalo de preços
14,2626 € - 13,5494 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10276242

Intervalo de preços
21,7278 € - 20,6414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10457436


Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10307977

Intervalo de preços
3,8596 € - 3,6665 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

10308042


Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Aço inoxidável

10308073


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7307298090
Braçadeira para mangueira 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

10276136

Intervalo de preços
8,7725 € - 8,3338 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

10276174

Intervalo de preços
11,2706 € - 10,707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Estilo de montagem
    Enfiar
  • Cor
    Natural