Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10629253

Número de peça do fabricante:

494334

400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 14,2626 €
250 + 13,5494 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

713,13 €

50 x 14,2626 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 22.0 mm
d1 52.0 mm
d2 55.0 mm
Estilo de montagem Enfiar
Cor Natural
Material Stainless steel AISI 304/W4
Tipo Load Bearing
Código do material 7307291090

Produto 494334 Substitui:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Intervalo de diâmetro interior - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; Largura - 22.0 mm | 0.866 in ;
Referência da Essentra: 10349144
Número de peça do fabricante: 1464085

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos