Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com fixador

Em stock

As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,1215 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Preto
13.0 kg
0,1346 € - 0,1417 € 1573 Em stock
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Natural
13.0 kg
0,0932 € - 0,0981 € 993 Em stock
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Preto
13.0 kg
0,0571 € - 0,0601 € 8646 Em stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Preto
8.0 kg
0,0646 € - 0,068 € 9 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
18.0 kg
0,3167 € - 0,3333 € 1013 Em stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Preto
22.0 kg
0,402 € - 0,4231 € 3690 Em stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natural
55.0 kg
0,1079 € - 0,1137 € 8014 Em stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2449 € - 0,2579 € 4946 Em stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Preto
22.0 kg
0,4818 € - 0,5071 € 11768 Em stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Preto
55.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 8903 Em stock
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
0,5442 € - 0,5728 € 3204 Em stock
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Preto
250.0 N
0,1041 € - 0,1096 € 15923 Em stock
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Preto
13.0 kg
1,237 € - 1,3022 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Preto
250.0 N
0,1394 € - 0,1467 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Natural
13.0 kg
0,072 € - 0,0757 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Preto
13.0 kg
0,1434 € - 0,151 € 18920 Em stock
31.8 mm
180.2 mm
Natural
13.0 kg
0,1155 € - 0,1216 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
0,2395 € - 0,2521 € 225000 Em stock
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
0,2382 € - 0,2507 € 17800 Em stock
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Natural
13.0 kg
  • de 5
Abraçadeira de cabo 168.3 mm 31.8 mm PA Preto

10036952

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.5 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 17.0 mm 168.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036945

Intervalo de preços
0,1417 € - 0,1346 €

Níveis de stock
1573 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
  • Comprimento total
    168.3 mm
Abraçadeira de cabo 168.3 mm 31.8 mm PA Preto

10036969

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0932 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.5 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247945

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
8646 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
Abraçadeira de cabo 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247761

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247983

Intervalo de preços
0,3333 € - 0,3167 €

Níveis de stock
1013 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247808

Intervalo de preços
0,4231 € - 0,402 €

Níveis de stock
3690 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    122.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247778

Intervalo de preços
0,1137 € - 0,1079 €

Níveis de stock
8014 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247976

Intervalo de preços
0,2579 € - 0,2449 €

Níveis de stock
4946 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247990

Intervalo de preços
0,5071 € - 0,4818 €

Níveis de stock
11768 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    122.0 mm
Abraçadeira de cabo 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

10253755

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0983 €

Níveis de stock
8903 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10173664

Intervalo de preços
0,5728 € - 0,5442 €

Níveis de stock
3204 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    7.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    250.0 N
Abraçadeira de cabo 160.7 mm 31.8 mm PA Preto

10036907

Intervalo de preços
0,1096 € - 0,1041 €

Níveis de stock
15923 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.5 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10173671

Intervalo de preços
1,3022 € - 1,237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    7.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    250.0 N
Abraçadeira de cabo 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036884

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
  • Comprimento total
    174.6 mm
Abraçadeira de cabo 160.7 mm 31.8 mm PA Preto

10036938

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.5 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036891

Intervalo de preços
0,151 € - 0,1434 €

Níveis de stock
18920 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
  • Comprimento total
    180.2 mm
  • Largura total
    17.0 mm
Abraçadeira de cabo 160.7 mm 31.8 mm PA Natural

10036921

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.5 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036914

Intervalo de preços
0,2521 € - 0,2395 €

Níveis de stock
225000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
  • Comprimento total
    160.7 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036990

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2382 €

Níveis de stock
17800 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm