Menu Procurar

Abraçadeiras de cabo tipo sela sem bloqueio

Em stock

Abraçadeira tipo sela sem bloqueio fabricada em nylon natural 6/6. A abraçadeira tipo sela reúne e encaminha os cabos, mantendo-os afastados de componentes sensíveis ou aguçados. Também mantêm os cabos e fios arrumados e desimpedidos. Ideal para utilização em aplicações de eletrónica.

Vários tipos de opções com estilos de montagem alternativos. Estão disponíveis opções com cantos lisos e arredondados para ajudar a eliminar a tensão da entrada na montagem. Esta gama também inclui opções de entrada lateral que proporcionam uma altura reduzida em situações de pouco espaço. A gama também inclui opções de montagem em furos cegos ou com adesivo.

Estas abraçadeiras tipo sela são adequadas para uma vasta gama de diâmetros de cabos e são fáceis de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções com classificação de inflamabilidade UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
108 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Largura da base Altura interna Espessura máxima compatível do painel Comprimento da base Comprar
0,1194 € - 0,1446 € 5885 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1112 € - 0,1176 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
9.7 mm
0,0957 € - 0,1023 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
4.8 mm
0,104 € - 0,1258 € 1992 Em stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1112 € - 0,1176 € 1109 Em stock
11.1 mm
4.8 mm
0,14 € - 0,1591 € 1945 Em stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1194 € - 0,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,104 € - 0,1258 € 3000 Em stock
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
0,2974 € - 0,3216 € 18623 Em stock
5.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.1 mm
4.8 mm
0,2746 € - 0,3159 € 11998 Em stock
6.8 mm
8.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
2.6 mm
5.6 mm
0,2647 € - 0,3031 € 790 Em stock
10.2 mm
11.4 mm
0,2647 € - 0,3031 € 1159 Em stock
10.2 mm
5.7 mm
0,252 € - 0,2864 € 982 Em stock
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,7973 € - 0,8393 € 418 Em stock
26.2 mm
0,1978 € - 0,2277 € 5000 Em stock
4.2 mm
0,1978 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
4.8 mm
0,212 € - 0,2419 € 2263 Em stock
10.2 mm
5.6 mm
0,1543 € - 0,1623 € 4500 Em stock
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
  • de 6
Passa-fios de cabo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
5885 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037614

Intervalo de preços
0,1176 € - 0,1112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    9.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Intervalo de preços
0,1023 € - 0,0957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037621

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
1992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    18.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Intervalo de preços
0,1176 € - 0,1112 €

Níveis de stock
1109 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    4.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037652

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,14 €

Níveis de stock
1945 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Altura interna
    26.7 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Quarto de volta 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Intervalo de preços
0,1446 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Quarto de volta
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    5.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 1.6 mm
Passa-fios de cabo 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Intervalo de preços
0,1258 € - 0,104 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    27.2 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 2.4 mm 5.6 mm PA

10037447

Intervalo de preços
0,3216 € - 0,2974 €

Níveis de stock
18623 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Ponta de seta, com orelhas
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    3.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.6 mm
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Natural

10037485

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    6.2 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 3.0 mm 6.8 mm PA

10037522

Intervalo de preços
0,3159 € - 0,2746 €

Níveis de stock
11998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    8.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 - 2.6 mm
Abraçadeira (sela) 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037355

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2647 €

Níveis de stock
790 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    11.4 mm
Abraçadeira (sela) 5.7 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037393

Intervalo de preços
0,3031 € - 0,2647 €

Níveis de stock
1159 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    5.7 mm
  • Largura interna
    10.2 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Intervalo de preços
0,2864 € - 0,252 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Redonda
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
Abraçadeira (sela) 34.8 mm 5.5 mm PA66 Natural

10281604

Intervalo de preços
0,8393 € - 0,7973 €

Níveis de stock
418 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira (sela) 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037454

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Altura interna
    4.2 mm
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
Abraçadeira (sela) 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037492

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,1978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    6.2 mm
  • Altura interna
    4.8 mm
Abraçadeira (sela) 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Natural

10037324

Intervalo de preços
0,2419 € - 0,212 €

Níveis de stock
2263 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Snap-Lock
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Profundidade
    5.6 mm
  • Altura interna
    5.6 mm
Passa-fios de cabo Encaixe de pressão (push-in) 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão (push-in)
  • Tipo de sela
    Entrada lateral
  • Diâmetro do furo compatível
    4.7 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.5 - 1.5 mm