Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura interna | Diâmetro do furo compatível | Altura interna | Intervalo de espessura do painel compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0941 € - 0,129 € | 1000 Em stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 984 Em stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 2842 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 54000 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 12939 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 71458 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 150 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 43 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 7051 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 993 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 985 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 10246023 | 0,1203 € - 0,1267 € | 4510 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
| 0,4421 € - 0,4653 € | 7092 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 5245 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 19075 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1755 € - 0,2411 € | 500 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar