10014349
LWS-A-2-4-01
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,129 € |
| 5000 - 9999 | 0,1161 € |
| 10000 - 24999 | 0,1045 € |
| 25000 + | 0,0941 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cor | Natural |
|---|---|
| Altura interna | 1 in |
| Altura interna | 25.4 mm |
| Largura interna | 0.437 in |
| Largura interna | 11.1 mm |
| Espessura máxima do painel | 0.126 in |
| Espessura máxima do painel | 3.2 mm |
| Largura total | 15.4 mm |
| Largura total | 0.606 in |
| Intervalo de espessura do painel | 3.2 mm |
| Intervalo de espessura do painel | 0.126 in |
| Material completo | Poliamida |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
| Descrição UL/CSA | UL E70062 |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar