Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura interna | Diâmetro do furo compatível | Altura interna | Intervalo de espessura do painel compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1755 € - 0,2411 € | 22250 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1755 € - 0,2411 € | 29000 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0876 € - 0,0923 € | 66394 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 2842 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 985 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 245 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 10246023 | 0,1203 € - 0,1267 € | 4510 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
| 0,6588 € - 0,693 € | 77110 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 1848 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 19718 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 43 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 7051 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 5021 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € | 1139 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1078 € - 0,1484 € | 4058 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0941 € - 0,129 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar