Menu Procurar

Abraçadeira de cabo tipo sela com bloqueio

Em stock

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1295 € - 0,1364 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,2308 € - 0,2429 € 8 Em stock
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1827 € - 0,209 € 997 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,1755 € - 0,2411 € 1300 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,129 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
8.4 mm
0,0876 € - 0,0923 € 47394 Em stock
11.1 mm
2.8 mm
0,6588 € - 0,693 € 142110 Em stock
11.1 mm
18.2 mm
0,1078 € - 0,1484 € 4058 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,5516 € - 0,5803 € 14072 Em stock
11.1 mm
8.6 mm
0,1876 € - 0,1974 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,0941 € - 0,129 € 6133 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,1078 € - 0,1484 € 1020 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0941 € - 0,129 € 21 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,164 € - 0,1726 € 2637 Em stock
11.1 mm
26.2 mm
0,0941 € - 0,129 € 43 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0941 € - 0,129 € 7051 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,1078 € - 0,1484 € 900 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,0941 € - 0,129 € 1848 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,1755 € - 0,2411 € 20250 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1755 € - 0,2411 € 500 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
  • de 3
Passa-fios de cabo 2.8 mm 11.0 mm PA Natural

10341674

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular; Bloqueio
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.4 - 2.0 mm
Passa-fios de cabo 26.2 mm 11.0 mm PA Natural

10341681

Intervalo de preços
0,2429 € - 0,2308 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular; Bloqueio
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.4 - 2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10314234

Intervalo de preços
0,209 € - 0,1827 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Profundidade
    12.4 mm
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Largura total
    12.4 mm
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014530

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,1755 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.4 mm
  • Largura total
    13.3 mm
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014301

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246016

Intervalo de preços
0,0923 € - 0,0876 €

Níveis de stock
47394 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    2.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281499

Intervalo de preços
0,693 € - 0,6588 €

Níveis de stock
142110 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014431

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
4058 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Passa-fios de cabo 8.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281468

Intervalo de preços
0,5803 € - 0,5516 €

Níveis de stock
14072 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 10.5 mm 11.0 mm PA Natural

10341667

Intervalo de preços
0,1974 € - 0,1876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Retangular
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014448

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
6133 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de cabo 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014417

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
1020 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira (sela) 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014240

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de cabo 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246030

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
2637 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Abraçadeira (sela) 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014349

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014271

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
7051 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014455

Intervalo de preços
0,1484 € - 0,1078 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Passa-fios de cabo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014462

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
1848 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de cabo 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014554

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,1755 €

Níveis de stock
20250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.4 mm
  • Largura total
    13.3 mm
Passa-fios de cabo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014585

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,1755 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    6.4 mm
  • Largura total
    13.3 mm