Menu Procurar

Abraçadeira de cabo tipo sela com bloqueio

Em stock

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,105 € - 0,1445 € 900 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,105 € - 0,1445 € 1075 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
19.0 mm
0,105 € - 0,1445 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
8.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 985 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,1597 € - 0,168 € 57 Em stock
11.1 mm
26.2 mm
0,6414 € - 0,6748 € 110810 Em stock
11.1 mm
18.2 mm
0,0916 € - 0,1256 € 1848 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € 59000 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € 1142 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
26.8 mm
0,0916 € - 0,1256 € 1043 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.3 mm
3.8 mm
0,0916 € - 0,1256 € 11690 Em stock
11.1 mm
8.4 mm
0,0916 € - 0,1256 € 21 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,0853 € - 0,0899 € 58394 Em stock
11.1 mm
2.8 mm
0,0916 € - 0,1256 € 12051 Em stock
11.1 mm
3.6 mm
0,105 € - 0,1445 € 993 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
0,105 € - 0,1445 € 73458 Em stock
11.1 mm
25.4 mm
0,105 € - 0,1445 € 546 Em stock
11.1 mm
17.5 mm
  • de 3
Passa-fios de cabo 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014455

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira (sela) 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014288

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014516

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    19.0 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Largura total
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014295

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014318

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 26.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246030

Intervalo de preços
0,168 € - 0,1597 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 18.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10281499

Intervalo de preços
0,6748 € - 0,6414 €

Níveis de stock
110810 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    18.2 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Passa-fios de cabo 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014462

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
1848 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira (sela) 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014387

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014264

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
1142 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de cabo 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014523

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    26.8 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Largura total
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014349

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
1043 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Passa-fios de cabo 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Natural

10014486

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.8 mm
  • Largura interna
    11.3 mm
  • Largura total
    15.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abraçadeira (sela) 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014301

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
11690 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    8.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014240

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Passa-fios de cabo 2.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10246016

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0853 €

Níveis de stock
58394 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    2.8 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    2.0 mm
Abraçadeira (sela) 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014271

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0916 €

Níveis de stock
12051 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    3.6 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014332

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014356

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
73458 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    25.4 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Espessura máxima do painel
    3.2 mm
  • Largura total
    15.4 mm
Abraçadeira (sela) 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Natural

10014370

Intervalo de preços
0,1445 € - 0,105 €

Níveis de stock
546 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Altura interna
    17.5 mm
  • Largura interna
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0