W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
Zamki z tej linii są wyposażone w zapadkę, która unosi się i powraca do położenia pierwotnego podczas zamykania drzwi. Dostępne są warianty do drzwi prawych i lewych z dwuskrzydłowym kluczem 5 mm.
Zamknięcia przesuwne z mechanizmem sprężynowym nadają się do stosowania z elementami drewnianymi lub metalowymi. Dostępne są warianty z zaczepem lub bez zaczepu oraz z hamulcem w pozycji otwartej lub bez hamulca. Oferują łatwy montaż przez przykręcenie jednej śruby do framugi i drzwi.
Wersja z mocowaniem bocznym zapewnia blokowanie centralne sprężynowe. Zatrzaski można montować w dowolnym położeniu; właściwe ułożenie gwarantują oznaczenia na zapadce i gnieździe
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Zamknięcia przyciskowe są wyposażone w przycisk otwierający i zatrzaskowy mechanizm zamykający. W celu ułatwienia montażu i zapewnienia zgodności z panelami o różnej grubości mają tylko jeden otwór montażowy. Dostępne są różne warianty wycięcia, materiału i bezpieczeństwa ryglowania kluczem lub bez klucza.
Gniazdo sprężynowe współpracuje z systemem sprężyny odpowiedzialnym za blokowanie i zwalnianie. Ten zatrzask drzwiowy jest kompatybilny z dwoma zaczepami, które należy zamówić oddzielnie w zależności od wymogów dotyczących montażu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować