W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(14 Produkty)
Oferowane przez nas blaszki sprawdzają się doskonale w sytuacjach, gdy blaszka nie jest standardowo dołączona do zatrzasku oraz gdy są wymagane dodatkowe blaszki.
Nasze przykręcane zatrzaski magnetyczne można dopasować do własnych potrzeb, gdyż są oferowane w różnych rozmiarach i kształtach, zapewniają różne siły chwytu oraz można je montować w różnych kierunkach.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Nasze wciskane zatrzaski magnetyczne charakteryzują się estetycznym wyglądem i zapewniają korzyści wynikające z konstrukcji. Sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których nie jest pożądany montaż gałek ani uchwytów. Są dostępne w wersjach do montażu powierzchniowego i wpuszczanego oraz w różnych kształtach.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Zatrzaski magnetyczne wciskane pasują do wycięcia w ramie i zapewniają efekt zlicowania. Asortyment zapewnia szeroki wybór dopasowania rodzaju zatrzasku w celu szybkiej instalacji i uzyskania mocniejszego efektu trzymania. Asortyment jest odpowiedni dla różnych grubości płyt i siły trzymania.
Wersja z mocowaniem bocznym zapewnia blokowanie centralne sprężynowe. Zatrzaski można montować w dowolnym położeniu; właściwe ułożenie gwarantują oznaczenia na zapadce i gnieździe
Nasza oferta wpuszczanych zatrzasków magnetycznych nadaje się znakomicie do zastosowań, w których jest wymagane wykończenie na równo z powierzchnią. Te zatrzaski nie tylko dobrze wyglądają, ale zapewniają także dużo funkcjonalnych korzyści, na przykład łatwy montaż i dodatkowe bezpieczeństwo.
Gniazdo sprężynowe współpracuje z systemem sprężyny odpowiedzialnym za blokowanie i zwalnianie. Ten zatrzask drzwiowy jest kompatybilny z dwoma zaczepami, które należy zamówić oddzielnie w zależności od wymogów dotyczących montażu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować