W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(33 Produkty)
Zaślepki maskujące z uchwytem nadają się idealnie do maskowania gwintowanych i gładkich otworów przelotowych. Pociągana wypustka umożliwia łatwe wciśnięcie w otwór oraz przydaje się podczas wyjmowania elementu z bardzo ciasnego otworu. Materiał jest elastyczny, co gwarantuje pewną tolerancję wymiarową względem maskowanego otworu.
Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Te kołpakowe zaślepki otworów służą do zamykania otworów w panelach blaszanych. Służą do uszczelnienia, a także zabezpieczenia ostrych krawędzi otworów w urządzeniach i maszynach. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt po zamocowaniu zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i zapewniają izolację elektryczną.
Charakteryzują się łatwością instalacji: są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
Zaślepki gniazd USB i RJ chronią nieużywane gniazda przed wnikaniem brudu i wilgoci. Są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach pasujących do konkretnego zastosowania.
Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.
Stożkowe nasadki i zaślepki papierowe są wykonane z papieru krepowanego i nadają się do zabezpieczania elementów malowanych i lakierowanych proszkowo. Wytrzymują temperaturę do 205 stopni Celsjusza i stanowią tańszą alternatywę dla zabezpieczeń silikonowych. Są wykonane z mieszanki materiałów wtórnych i nowych. Nadają się do recyklingu.
Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Zatyczki do węży z uchwytem do demontażu na środku służą do zaślepiania i uszczelnienia końcówek węży. Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.
Wewnętrzny centralny uchwyt ułatwia montaż i demontaż zatyczki, co bardzo upraszcza pracę. Ponadto stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Ciasne dopasowanie i dobre uszczelnienie sprawiają, że zatyczka skutecznie chroni wąż przed wnikaniem do wnętrza pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń, co wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy. Są powszechnie używane w budownictwie, branży motoryzacyjnej i rolnictwie.
Zaślepki maskujące bez kołnierza służą do maskowania otworu, nie maskują powierzchni czołowej wokół otworu. Stożkowe pierścienie i wydrążone rdzenie umożliwiają zabezpieczanie otworów o różnej średnicy. Są wyposażone w pociąganą wypustkę, która ułatwia montaż i demontaż.
Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu. Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
Zaślepki z uchwytem centralnym łatwo instaluje się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt można je montować w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu. Używane w różnorodnych zastosowaniach.
Opatentowana przez nas konstrukcja zaślepki typu EZE zapewnia szybki montaż na wcisk. Zaślepki LDPE są wyposażone w wytrzymały i elastyczny, umieszczony centralnie lub bocznie uchwyt, który gwarantuje szybki demontaż. Są dostępne w wersjach pasujących do 25 popularnych rozmiarów gwintu.
Zaślepki UNI charakteryzują się wyjątkową konstrukcją. Po wciśnięciu w gwintowany otwór i przekręceniu specjalne łopatki powodują zablokowanie na miejscu. Każda zaślepka pasuje do gwintów o różnych wymiarach i typach. W celu zdemontowania wystarczy wykręcić zaślepkę z gwintu.
Zaślepki do blachy, nazywane również zaślepkami otworów, służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu zapewnienia estetycznego wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Zatyczki mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się do oznaczania kolorami lub ułatwia dobranie wykończenia do barwy gotowego produktu. Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Zaślepki przeciwpyłowe do szybkiego demontażu to wkładki męskie zgodne ze złączkami hydraulicznymi ISO A i ISO B. Ich zadaniem jest zagwarantowanie stałej ochrony węża przed brudem, wilgocią i korozją.
Nasze elastyczne zaślepki z PVC są odporne na rozdzieranie i pękanie. Nadają się idealnie do zaślepiania otworów gwintowanych i gładkich. Zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu. Oferowany asortyment pasuje do gwintów metrycznych i UNF.
Nasze zaślepki kołnierzowe wykonane z żółtego LDPE mają konstrukcję szybkomocującą. Dzięki grubym ściankom te zaślepki kołnierzowe są bardzo wytrzymałe.
Odporne na wysoką temperaturę zaślepki z podkładką są dostępne w dwóch wersjach materiałowych: naturalny silikon oraz czarny EPDM. W obu opcjach pełnią funkcję zaślepek otworów gwintowanych lub gładkich oraz elementów maskujących powierzchnię wokół otworu. Zaślepka i zintegrowana z nią podkładka działają jako jeden zespół.
Zaślepki otworów są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości.
Zaślepki wysokie są stosowane w branży metalowej jako zabezpieczenie ostrych krawędzi. Sprawdzają się idealnie jako zaślepki wklęsłych powierzchni panelu. Zapewniają staranne i szybkie wykończenie. Dostępny asortyment pasuje do otworów o różnych średnicach oraz do paneli różnej grubości. Wytrzymają temperaturę od –40 do +135 stopni Celsjusza.
Zaślepki stożkowe zamknięte są stosowane jako zaślepki ogólnego przeznaczenia w szerokim zakresie zastosowań. Charakteryzuje je łatwy montaż i demontaż, a wypukłe powierzchnie boczne zapewniają skuteczne zamocowanie.
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach. Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się tam, gdzie wymagana jest odporność na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Elementy z zielonego winylu dobrze sprawdzają się w kontakcie z olejami i smarami.
Zaślepki wciskane, inaczej zwane zatyczkami, stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszej oferty mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Zaślepki te łatwo się instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Chronią przed uszkodzeniem, pyłem, brudem i korozją. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować