W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(12 Produkty)
Zapadki ćwierćobrotowe ze sprężyną są wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym 30%. Stanowią lekką alternatywę dla naszych zamków z asortymentu zamków ćwierćobrotowych z odlewu cynkowego.
Oferta obejmuje różne warianty blokowania, także różne wkładki, np. dwubrodowe 5 mm, kwadratowe 8 mm, trójkątne 8 mm i z nacięciami.
Zamki są dostarczane z metalową nakrętką blokującą, ale można też oddzielnie kupić nakrętkę z tworzywa sztucznego.
Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Dźwigniowe zamki motylkowe gwarantują dobre uszczelnienie, gdyż są dostarczane z gumową uszczelką. Dostępne 3 typy różniące się materiałem i zakresem chwytania.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.
Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować