Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Sześciokątny Z łbem kwadratowym Komponenty mechaniczne

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką

Na stanie W produkcji

Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego, który łączy funkcjonalność nakrętki i uszczelki. Nakrętki te umożliwiają niezawodne i wodoszczelne połączenie, a jednocześnie upraszczają proces montażu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń oraz zwiększają siłę mocowania, zmniejszając tym samym ryzyko poluzowania w wyniku drgań, przemieszczania i działania sił zewnętrznych.

Nakrętki sześciokątne ze zintegrowaną uszczelką są wyposażone w O-ring zaciskany między nakrętką i powierzchnią, do której przylega. Możliwość wielokrotnego stosowania w temperaturach od -100C do +260C.

Nakrętki ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w branży samochodowej, maszynowej i elektrycznej.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305 lub AISI 316, 1.440
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm² lub 480N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Śruby ze zintegrowaną uszczelką

Na stanie W produkcji

Śruby ze zintegrowaną uszczelką zaprojektowano z myślną o pewnym i wodoszczelnym łączeniu różnych elementów. Minimalizują ryzyko poluzowania w wyniku drgań lub przemieszczania. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być umieszczane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w rurach, zaworach lub pompach.

Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb sześciokątny i zintegrowany O-ring, który jest zaciskany między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

  • Materiał: stal nierdzewna
  • AISI 303, 1.4305 lub AISI 316, 1.440
  • Wytrzymałość na rozciąganie: 550 N/mm² lub 480N/mm²

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)