W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(45 Produkty)
Samoprzylepne odbojniki zapewniają amortyzację i ochronę wielu powierzchni w różnych zastosowaniach.
Ten asortyment obejmuje czarne krążki samoprzylepne z umieszczoną po jednej stronie pianką, która ma właściwości antypoślizgowe. Dostępne w opakowaniach po cztery sztuki, na rolce albo na podkładce, te wszechstronne krążki przeznaczone są do łączenia z wieloma powierzchniami, w tym tekturą falistą, płytą wiórową, drewnem, tworzywami sztucznymi o niskiej energii powierzchniowej oraz powłokami proszkowymi.
W zestawie znajdują się również podkładki antypoślizgowe wykonane z polietylenowej taśmy piankowej, z papierową wyściółką pokrytą silikonem. Można je stosować w temperaturze od -29C do 66C.
Podkładki antypoślizgowe nadają się idealnie do zabezpieczania elementów poziomujących w maszynach i przenośnikach. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają dodatkową ochronę przed tarciem, zapobiegając przesuwaniu i poślizgowi.
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Te kółka przeznaczone do zastosowań gastronomicznych stanowią idealny wybór dla branży restauracyjnej i hotelowej. Mogą być stosowane na przykład w wózkach spożywczych w samolotach, piekarnikach i innych przenośnych urządzeniach kuchennych, koszach na śmieci, szafkach kuchennych, regałach do przechowywania itp. Nasz asortyment obejmuje opony wykonane z takich materiałów jak poliuretan, stal nierdzewna i nylon. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Koła wytrzymałe na wysoką temperaturę idealnie sprawdzają się jako wyposażenie pieców piekarskich, wózkach piekarnicznych i cukiernicznych a także w zastosowaniach, w których spodziewane jest występowanie wysokich temperatur, na przykład w piecach przemysłowych czy autoklawach. A także we wszystkich zastosowaniach wymagających odporności na wysoką temperaturę. W naszym asortymencie znajdują się kółka z otworem na śrubę, z płytką nieruchomą czy obrotową. Są wykonane z różnych materiałów i w różnych kolorach, na przykład z materiału termoplastycznego, stali nierdzewnej czy gumy. Dostępne są produkty o różnej nośności i w różnych rozmiarach.
Płaskie metalowe zawiasy podnoszone umożliwiają prosty i szybki demontaż drzwi oraz oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni. Dostępne w wersji lewo- i prawostronnej
Metalowe osiowe zawiasy podnoszone to zawiasy boczne, z których łatwo zdejmuje się drzwi. Kąt obrotu zawiasu wynosi 180 stopni. Pasują do drzwi prawych i lewych.
Podnoszone zawiasy flagowe — przykręcane to dwuczęściowe zawiasy z obudową ze stali walcowanej wyposażone w zaokrąglone zaślepki końcowe. Nadają się idealnie do przykręcanych ram w konstrukcjach przemysłowych.
Podnoszone zawiasy flagowe — spawane to dwuczęściowe zawiasy z obudową ze stali walcowanej wyposażone w zaokrąglone nasadki profili. Nadają się idealnie do spawanych ram w konstrukcjach przemysłowych.
Przemysłowe stopki uchylne z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną ze stali nierdzewnej 304 przymocowaną do podstawy z czarnego poliamidu (PA), zapewniają odchylanie o maksimum 30. Doskonałe do stosowania w przemyśle spożywczym i cateringu.
Zawiasy podnoszone mocowane śrubą ułatwiają demontaż drzwi bezprzylgowych. Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, co umożliwia spełnienie wymogów dotyczących zastosowania i wykończenia. Kąt obrotu zawiasu wynosi 180 stopni. Pasują do drzwi prawych i lewych. Zawias skrzydłowy jest przewiercony, co umożliwia przykręcenie do ramy.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Stopka odbojnikowa do przykręcania jest stosowania w małych urządzeniach i innych produktach dostępnych w sprzedaży detalicznej. Stopki te są mocowane do urządzenia za pomocą oddzielnej śruby lub nitu. Są wykonane z materiału zapobiegającego zarysowaniom powierzchni.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Stopki zatrzaskowe — czasami nazywane grzybkowymi z uwagi na swój kształt — to atrakcyjny zamiennik kółek zatrzaskowych i stóp zatrzaskowych. Po umieszczeniu w nogach lub podstawie mebla umożliwiają jego płynne i łatwe przesuwanie. Oferują większą stabilność niż kółka, które mogą się przesuwać w przód i w tył, w szczególności na podłogach wyłożonych kafelkami lub panelami.
Nasze stopki zatrzaskowe są wyposażone w czarną podstawę (stopę) z poliamidu (PA) i galwanizowany trzpień. Zatrzaskowy trzpień ułatwia instalację, a gładka podstawa z PA zapewnia bezwysiłkowe manewrowanie meblem.
Są dostępne w sześciu rodzajach, co pozwala dobrać je do różnych zastosowań. Typ 4 ma wydrążoną podstawę.
Tłumiące drgania stopy maszynowe o zwiększonej wytrzymałości niwelują wstrząsy i ograniczają hałas oraz zapewniają znakomitą przyczepność do podłogi. Te stopy nadają się idealnie do stosowania w maszynach i przenośnikach.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować