W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
Wkładki prostokątne i kopertowe wkładki prostokątne są dostępne w dwóch różnych opcjach chromowanego wykończenia. Te zaślepki wciskane posiadają użebrowanie, które ułatwia montaż i zapewnia dobre zamocowanie. Platerowana chromem powierzchnia wygląda niezwykle estetycznie. Pasują do ścianek o grubości 1,0–2,0 mm. Chromowane wkładki są pokryte bardzo połyskującą chromowaną powłoką, która gwarantuje atrakcyjny wygląd. Są dostępne z powłoką w kolorze chromu i ciemnego chromu.
Skośne wkładki kwadratowe charakteryzują się łatwym montażem i niezwykłą wytrzymałością. Nadają się idealnie do wykończenia podstawy elementu oraz do zakończenia rur, które stykają się z powierzchnią pod kątem.
Kwadratowe wkładki i ślizgacze to elementy wykończenia produktów rurowych o przekroju kwadratowym. Zaprojektowano je z myślą o dobrym połączeniu z różnego rodzaju produktami rurowymi. Pomagają chronić podłogi i inne powierzchnie przed uszkodzeniami, a także zabezpieczają rury przed czynnikami zewnętrznymi. Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, elementach wyposażenia sklepów oraz w urządzeniach przemysłowych.
Są dostępne w różnorodnych wariantach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i chromowane wkładki kwadratowe.
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Ich użebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Kwadratowe gwintowane wkładki do profili zabezpieczają ostre krawędzie rurek i stanowią estetyczny element wykończeniowy. Wciskane wkładki do rur mają gwint umożliwiający regulację stopek lub kółek. Zmniejszają potrzebę wiercenia, a tym samym przyczyniają się do oszczędności czasu i pracy. Zaprojektowane z myślą o stosowaniu ze stopkami, kółkami i ślizgaczami o regulowanej wysokości lub innymi komponentami zewnętrznymi.
Kwadratowe metalowe wkładki gwintowane dostępne są różnorodnych wariantach: całkowicie metalowe wkładki z gwintem, standardowe, kwadratowe, metalowe, wkładki kwadratowe o zwiększonej wytrzymałości, wkładki poziome do rurek kwadratowych.
Okrągłe wkładki gwintowane to elementy szybkomocujące do wykańczania końcówek rur i łączenia rur. Gwint gwarantuje pewne mocowanie śrubowe. Te wkładki gwintowane gwarantują stabilne i pewne mocowanie w różnego rodzaju meblach i komponentach wyposażenia.
Są powszechnie stosowane w branży wytwórczej, opakowaniowej i budowlanej.
Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Wysokiej jakości wykończenie idealnie wpływa na ogólny wygląd gotowego produktu.
Okrągła wkładka z żebrowanym trzonem ułatwiającym wsuwanie w końcówkę profilu. Zapewnia on również pewne mocowanie elementu w profilu.
Te okrągłe wkładki są wykonane z czarnego poliamidu (PA), mają stalową podstawę idealną do wykorzystania na podłogach pokrytych wykładziną lub dywanem. Są gotowe do mocowania na wcisk i dostępne w wariancie stałym lub odchylanym.
Okrągłe wkładki gwintowane są dostępne w różnych wersjach. Całkowicie metalowe wkładki gwintowane sprawdzają się w wymagających zastosowaniach i są wykonane z odlewu aluminium. Wkładki z gwintem metalowym to kolejna opcja o zwiększonej wytrzymałości. Współpracują idealnie ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami przemysłowymi. Gwinty M8 lub M10 z nakrętką ze stali miękkiej zapewniają pewne mocowanie. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację, a składane, dwuczęściowe elementy są dokładnie dopasowane do kształtu rurek.
Wkładki okrągłe są używane jako wykończenie elementów rurowych, zapewniają estetyczny i schludny wygląd. Mogą również pełnić funkcję stopek, stanowiąc podstawę zapobiegającą zarysowaniom i uszkodzeniom w momencie zetknięcia się zabezpieczonych nimi elementów z powierzchnią.
Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów metrycznych i gwarantują szybki i łatwy montaż. Wkładka jest wyposażona w żebrowany trzon zapewniający mocniejsze trzymanie po zainstalowaniu.
Okrągłe zaślepki profili nadają się do ochrony i wykończenia końcówek rur. Wciskana wkładka jest wyposażona w żeberka zapewniające maksymalną siłę mocowania lub ułatwiający montaż gładki trzpień. Dostępne są różne warianty materiałowe i kolorystyczne umożliwiające dostosowanie do różnych zastosowań.
Owalne zaślepki profili zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.
Są zwykle stosowane w meblach i szafkach: umieszcza się je w końcówkach profili, na przykład nóg krzeseł i stołów. Idealne do stosowania w profilach o często stosowanej grubości.
Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Nasza oferta obejmuje również bardziej eleganckie wykończenie chromowane.
Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.
Nasze ślizgacze i wkładki z gwintem dostępne są różnorodnych wariantach. Umieszcza się je w otworze na końcu rurki lub profilu, zapewniając czyste i schludne wykończenie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są używane w wielu zastosowaniach standardowych i wymagających zwiększonej wytrzymałości, ale idealnie sprawdzają się w połączeniu ze stopami regulacyjnymi, ślizgaczami nastawnymi i kółkami.
Dostępne są wkładki w całości metalowe, a także plastikowe z metalową nakrętką. Metalowy gwint zapewnia dobre mocowanie i płynną wielokrotną regulację wkładki. Wkładki plastikowe mają postać jednoelementowego lub dwuelementowego odlewu. Artykuły dwuelementowe zapewniają dokładne dopasowanie do kształtu profilu.
Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem idealnie nadają się do standardowego zabezpieczenia profili i rur. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Ich użebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Doskonale pasują do popularnych średnic rur okrągłych.
Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.
Teflonowe stopki ślizgowe są mocowane śrubą, dzięki czemu mocno trzymają się powierzchni montażowej. Otwór o średnicy 4,5 mm zapewnia wprowadzenie śruby montażowej bez uszkodzenia podkładki. Stalowa podkładka jest powleczona PTFE, co zapewnia maksymalny poślizg.
Wciskane stopki przegubowe to stopki obrotowe z wkładką sprężynującą. Wkładka i stopka to jednoczęściowa konstrukcja, co ułatwiają aplikację. Stopki zaprojektowano z kołnierzem nachodzącym na rurę, który zapewnia estetyczne wykończenie. Są wyposażone w przegub kulowy pozwalający na przechylanie elementu. Asortyment pozwala na wybór podstawy do różnych zastosowań.
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Są dostępne różnego rodzaju wkładki do profili. Te elementy wciskane w końcówki profili stanowią idealny element do mocowania stopek poziomujących lub kółek.
Wkładki poziomujące zaprojektowano z myślą o montażu w profilach prostokątnych. Zapewniają schludne i czyste wykończenie.
Można wybrać jeden z czterech rodzajów umożliwiających różnorodne połączenia. Należą do nich:
Typ 1: 1 poziom, 2 kierunki
Typ 2: 1 poziom, 2 kierunki i gwint górny
Typ 3: 1 poziom, 2 kierunki i gwint dolny
Typ 4: 1 poziom, 2 kierunki i 2 gwinty
Kwadratowe wkładki kopułkowe stanowią atrakcyjne wykończenie do wysokiej jakości produktów z profili.
Złączki do rur służą do łączenia kilku profili. Złączki są wsuwane w rurę i nie wymagają dodatkowego mocowania. Istnieje możliwość połączenia kilku profili w różnych kierunkach. Idealne rozwiązanie do wykonania ramy lub kratownicy z profili.
Złączki do rur o przekroju kwadratowym służą do łączenia kilku profili. Złączki są wsuwane w rurę i nie wymagają dodatkowego mocowania. Istnieje możliwość połączenia kilku profili w różnych kierunkach. Idealne rozwiązanie do wykonania ramy lub kratownicy z profili.
Ślizgacze wciskane z mocowaniem sprężynującym to jednoczęściowa konstrukcja, co ułatwiają aplikację. Ślizgacze wciskane mają profil okrągły i są dostępne w szerokiej gamie materiałów i wykończeń podstawy, tak aby pasowały do różnych zastosowań.
Ślizgacze okrągłe pełnią rolę zatyczki i ślizgacza jednocześnie. Schodkowy rdzeń zapewnia łatwy montaż i bezpieczne dopasowanie. Idealnie nadają się do zabezpieczenia i wykończenia końcówek rury w zastosowaniach o średnim i dużym obciążeniu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować