W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(19 Produkty)
Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
Zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy montaż do płyt z plastikowym nitem zatrzaskowym SR. Umożliwia mocowanie do płyt o różnorodnych grubościach. Płaski okrągły łeb sprawia, że wspornik tylko nieznacznie wystaje od spodu płyty.
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem
Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
Pokrętła kulowe są dostępne w różnych średnicach i z różnymi wkładkami. Można je stosować w różnych produktach i branżach, na przykład w kosiarkach do trawy, urządzeniach treningowych, maszynach, zaworach, kurkach, dźwigniach itp. Pokrętła kulowe stanowią estetyczne i ergonomiczne wykończenie elementów sterowniczych, zaciskowych i nastawczych.
Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.
Ta linia wsporników płytek PCB umożliwia podtrzymywanie krawędzi płytki, co zmniejsza do minimum potrzebną przestrzeń. Są dostępne z końcówką blokującą zapewniającą dodatkowe mocowanie lub bez niej.
Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów.
Te wsporniki mają z obu stron końcówki jodełkowe gwarantujące pewne zamocowanie. Można je mocować w otworach nieprzelotowych — gładkich, gwintowanych, przebijanych i wierconych.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.
Te tuleje dystansowe są wyposażone w elastyczne mocowanie jodełkowe, które zapewnia zablokowanie w otworach nieprzelotowych okrągłych, gwintowanych, wybijanych lub wierconymch. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Są dostępne w trzech typach: z kołnierzową podstawą, kopułkową podstawą lub ze sprężynowym korpusem.
Te wsporniki do płytek PCB można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów.
Te wsporniki dystansowe zatrzaskują się jeden na drugim, umożliwiając ustawianie w stos dowolnej liczby płytek. Element MB-1-156 może stanowić zwieńczenie stosu.
Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną.
Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.
Te zaciski kablowe obejmują rurki/przewody 25,0 mm oraz dwie mniejsze oddzielne wiązki kablowe 6,0 mm. Dostępne w dwóch rozmiarach do otworów o różnej średnicy.
Ten zacisk kablowy jest wyposażony w mocowanie jodełkowe, które z łatwością wsuwa się w otwory montażowe przy użyciu nasadki sześciokątnej 6 mm założonej na głowicę montażową. Zacisk można zwolnić, nadaje się do wielokrotnego użytku, co ułatwia usuwanie usterek.
Niskoprofilowe zaciski kablowe do stosowania na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować