W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(25 Produkty)
Miniaturowe zaciski do kabli płaskich z blokadą górną łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Nadaje się idealnie do chwytania lżejszych kabli, które zamyka od góry.
Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Uchwyty do kabli płaskich zatrzaskują się w miejscu montażu i są wyposażone w wypustkę zwalniającą, która zapewnia szybki demontaż elementu zatrzaskowego
Regulowane uchwyty kablowe dzięki ruchomej części obejmy, umożliwiają bezpieczne chwycenie i zablokowanie wiązki kablowej. Te uchwyty można ponownie otwierać w wypadku konieczności zmiany prowadzenia kabla.
Nasze produkty wykonano z nylonu 6/6. Obejmują warianty z już nałożoną taśmą samoprzylepną, co sprawi, że zabezpieczanie kabli będzie wygodne i łatwe. Do artykułów bez paska kleju należy dokupić taśmę oddzielnie – znajdź odpowiednie opcje, przyglądając nasz asortyment taśm.
Ta linia zacisków z dystansem pozwala łączyć kable w wiązki i prowadzić je w wybranej odległości od płytki, aby uniknąć negatywnego oddziaływania na wrażliwe komponenty.
Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
Przykręcana opaska montażowa to wszechstronna metoda zarządzania okablowaniem. Ciasno opina wiązkę i można ją zamocować zarówno na warstwie samoprzylepnej, jak i za pomocą śruby lub nitu. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Żebrowane zaciski centrujące można montować zatrzaskowo lub przykleić dzięki warstwie samoprzylepnej. Dwie strony zacisku łączą się, utrzymując przewód w miejscu. Dostępne zarówno w kolorze czarnym i naturalnym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uchwyty płaskie z naszego asortymentu łatwo zatrzaskują się w otworze montażowym. Zagłębiony profil zapewnia bezpieczeństwo wynikające z montażu równego z powierzchnią ramy drzwi, a jednocześnie gwarantuje taki sam chwyt jak zwykły uchwyt. Wybór materiałów, wykończeń i wielkości sprawia, że produkty z tego asortymentu doskonale nadają się do małych i dużych szaf lub pokryw maszyn.
Ta linia wsporników płytek PCB umożliwia podtrzymywanie krawędzi płytki, co zmniejsza do minimum potrzebną przestrzeń. Są dostępne z końcówką blokującą zapewniającą dodatkowe mocowanie lub bez niej.
Te wsporniki są mocowane od spodu płyty, dzięki czemu wystają tylko nieznacznie po stronie zewnętrznej. Są wkładane w otwory prostokątne 0,375 x 0,313 cala, dzięki czemu nie obracają się. Blokują płytkę PCB na miejscu za pomocą zwalnianego ramienia krawędziowego.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne mocowane na krawędziach płytek PCB oraz łatwy demontaż. Wsporniki do montażu śrubowego są bardzo bezpieczne i niezawodne. Mocują się za pomocą wkrętu samogwintującego.
Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną.
Zaciski do kabli płaskich z blokadą górną łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Te zaciski kablowe są zamykane od góry.
Można go wielokrotnie otwierać i zamykać w celu zmiany prowadzenia kabli. Duża konturowa podstawa zapewnia stabilne zamocowanie. Nylon 6/6
Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.
Te uchwyty kablowe są dostępne w dwóch wersjach mocowania: jodełkowym i strzałkowym. Są również oferowane z dystansami o różnej długości, które utrzymują kable poza płytą. Podstawa z kołnierzem zapewnia większą stabilność i całkowicie zakrywa otwór montażowy. Kable są wciskane z boku uchwytu, co sprawdza się w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne podczas prowadzenia dwóch równoległych wiązek kablowych. Szybko zatrzaskują się na otworach o średnicy 0,125 cala i panelach o grubości 1/16 cala. Certyfikat UL: #E71558. Dostępne w trzech różnych rozmiarach obejmujących wiązki o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala. Nylon 6/6 UL94 V-2, kolor naturalny
Te zaciski kablowe obejmują rurki/przewody 25,0 mm oraz dwie mniejsze oddzielne wiązki kablowe 6,0 mm. Dostępne w dwóch rozmiarach do otworów o różnej średnicy.
Niskoprofilowe zaciski kablowe do stosowania na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi.
Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0
Jednoczęściowa konstrukcja zatrzaskowa. Zapewnia szybki montaż bez narzędzi. Dostępnych jest wiele kolorów/materiałów i rozmiarów pasujących do wiązek kablowych o różnych średnicach
Ten zacisk kablowy jest wyposażony w mocowanie jodełkowe, które z łatwością wsuwa się w otwory montażowe przy użyciu nasadki sześciokątnej 6 mm założonej na głowicę montażową. Zacisk można zwolnić, nadaje się do wielokrotnego użytku, co ułatwia usuwanie usterek.
Niskoprofilowe zaciski kablowe do stosowania na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować