W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(118 Produkty)
Te wykonane z LDPE kołpaki na śruby chronią i zakrywają śruby na fornirowanych płytach wiórowych. Asortyment zawiera różne opcje kolorystyczne: białe, tekowe i w odcieniach brązu, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań i rodzajów wykończeń powierzchni.
Żebrowane osłony powierzchni czołowej chronią czoło kołnierza przed brudem, wilgocią, podczas lakierowania, piaskowania i śrutowania.
Stożkowa konstrukcja zapewnia silne przyleganie do kołnierza rury i nie wymaga żadnych elementów złącznych do montażu. Wykonane z trwałego materiału, nadają się do kołnierzy DIN i ANSI.
Osłony zabezpieczające śruby chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami zewnętrznymi. Idealne do ochrony śrub, wkrętów, nakrętek i podkładek. Zapewniają również ładniejsze wykończenie produktu. Ten asortyment zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań.
Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub imperialnych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Nasadka zabezpieczająca i podkładka ustalająca w jednym elemencie. Te osłony złączy przegubowych pozostają w całości podczas montażu, przechowywania i transportu.
Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zabrudzeń. Produkt jest również wyposażony w pętlę ustalającą. Łatwo je chwycić, nawet w rękawicach. Osłony złączy przegubowych są dostępne w wielu rozmiarach pasujących do różnych zastosowań.
Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nasadki ochronne do zastosowań typu 3000 i 6000 SAE PSI. Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych.
Wariant niebarwiony służy do zabezpieczania powierzchni podziału (kołnierz) złączy. Dzięki przezroczystemu materiałowi można bez zdejmowania osłony zobaczyć, czy zainstalowana jest uszczelka.
Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Można go używać w temperaturze od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Osłony zabezpieczające do śrub o prostej i wygodnej konstrukcji wciskanej to niedrogie elementy, które można wykorzystać do zakrycia odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.
Poprawiają końcowy wygląd urządzenia, a jednocześnie zapewniają zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia.
Nasz asortyment obejmuje dwa typy. Typ 1 służy do zabezpieczania śrub, wkrętów i nakrętek, a typ 2 do śrub, wkrętów i nakrętek wraz z podkładkami. Dostępne wielkości pasujące do różnorodnych rozmiarów gwintów — na pewno znajdziesz element pasujący do Twojego zastosowania.
Osłony śrub imbusowych są dostępne w różnych kształtach i wersjach materiałowych, co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań. Najczęściej stosowane są we wnętrzu obudów UPS, w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których kable wysokiego napięcia przechodzą w pobliżu metalowych łbów śrub. Te osłony można stosować w celu zapobieżenia interferencji między dwoma elementami – łeb śruby musi być zaizolowany. Osłony te zabezpieczają również przed wnikaniem pyłu i brudu. Są oferowane w kolorze szarym, białym i czarnym oraz w wersji z polietylenu o niskiej gęstości i silikonu.
Osłony śrub imbusowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub imbusowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Oferujemy niewielki wybór rozmiarów.
Osłony śrub torx z LDPE nadają się do śrub stożkowych lub prostych. Osłony śrub torx zapewniają szybkie schludne wykończenie, są dostępne w kolorze białym, szarym i czarnym.
Te nasadki na śruby Pozidriv pasują do śrub Pozidriv (z łbem krzyżakowym). Zapewniają łatwy i szybki montaż, zabezpieczenie łba śruby oraz schludne wykończenie.
Osłony śrub krzyżakowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub krzyżakowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Asortyment obejmuje kilka kolorów: biały, czarny i odcienie brązu.
Owalne zaślepki profili zapewniają wysokiej jakości wykończenie i estetyczny wygląd elementu.
Są zwykle stosowane w meblach i szafkach: umieszcza się je w końcówkach profili, na przykład nóg krzeseł i stołów. Idealne do stosowania w profilach o często stosowanej grubości.
Dostępny asortyment zawiera różne warianty umożliwiające łatwą instalację i demontaż oraz pewne mocowanie. Są również dostępne warianty żebrowane ułatwiające wsuwanie i zapewniające dobre mocowanie. Nasza oferta obejmuje również bardziej eleganckie wykończenie chromowane.
Wkładki są trwałe i wytrzymałe – na pewno znajdziesz taką, która spełni wymogi Twojego kolejnego projektu.
Bezpieczne kapturki na wkręty i osłony bazowe służą do estetycznego zakrycia elementów złącznych. Oferują idealne zabezpieczenie odsłoniętych połączeń w urządzeniach zewnętrznych przed wpływem otoczenia.
Dzięki żywym kolorom, w jakich są dostępne te osłony, szczególnie dobrze sprawdzają się na placach zabaw dla dzieci i przyrządach gimnastycznych. Znajdują również zastosowanie w punktach sprzedaży i meblach. Zaślepka bezpiecznie i przy minimalnym wysiłku operatora zatrzaskuje się w miejscu docelowym. Chroni łby śrub, wkrętów, nakrętki i podkładki.
Każda zaślepka i osłona bazowa jest dostępna w sześciu wariantach kolorystycznych, które można mieszać i zestawiać, tworząc element dokładnie dostosowany do wyglądu gotowego urządzenia.
Pokrywy kołnierzy idealnie nadają się do całościowego zabezpieczenia powlekanych powierzchni wewnętrznych kołnierzy. Pasują do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy.
Zapewniają elastyczność i trwałość, a uniwersalna konstrukcja sprawia, ze nadają się do zabezpieczania otworów na śruby. Gwarantują łatwy montaż. Asortyment zawiera warianty formowane wtryskowo.
Pasują do standardów ANSI 16,5, DIN 2631-2635 i ISO R775.
Pokrywy rur o standardowych wymiarach charakteryzują się niską ceną i wysoką jakością wykończenia. Nasze pokrywy rur o standardowych wymiarach są wykonane z różnych materiałów: LDPE i elastycznego PE, i pozwalają dobranie do szerokiego zakresu rozmiarów rur.
Te formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu. Ich budowa umożliwia łatwy i szybki montaż i demontaż ręczny lub za pomocą urządzenia automatycznego.
Asortyment zawiera osłony z wewnętrznym użebrowaniem zapewniającym dobre dopasowanie i oraz artykuły umożliwiające zwolnienie nadmiernego ciśnienia. Ponadto dostępne są osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym. Otwór odpowietrzający umożliwia prawidłowy montaż osłony, a także eliminację nadmiernego ciśnienia powietrza.
Te wzmocnione pokrywy rur pasują do nominalnych wielkości rur; charakteryzują się niskim kosztem i wysoką jakością. Są wykonane z czarnego lub żółtego polietylenu. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia dobre dopasowanie i demontaż po wzroście ciśnienia. Są dostępne z otworem wentylacyjnym lub bez niego.
Zagłębione nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
Nasz asortyment jest dostępny w dwóch wariantach materiałowych. Wariant czarny z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Jest odporny na temperaturę od -30 do +60 st. Celsjusza. Wariant żółty z polietylenu jest bardzo elastyczny. Ten miękki materiał zapewnia łatwy montaż na rurach większego rozmiaru.
Pokrętła na śruby z uchwytem typu T można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Uchwyt typu T zapewnia większą siłę dokręcania.
Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem idealnie nadają się do standardowego zabezpieczenia profili i rur. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Ich użebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Doskonale pasują do popularnych średnic rur okrągłych.
Te czarne nasadki owalne gwarantują estetyczne zakończenie owalnych rur. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur. PVC oferuje elastyczność ułatwiającą montaż i demontaż.
Teflonowe stopki ślizgowe są mocowane śrubą, dzięki czemu mocno trzymają się powierzchni montażowej. Otwór o średnicy 4,5 mm zapewnia wprowadzenie śruby montażowej bez uszkodzenia podkładki. Stalowa podkładka jest powleczona PTFE, co zapewnia maksymalny poślizg.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować