W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(6 Produkty)
These Uniforce Clamps can clamp two pieces with an equivalent clamping action with a single clamp. It is exceptionally strong, durable, and versatile. They can withstand big loads and high pressure without sacrificing performance.
It is very effective for clamping many workpieces. They are small and easy to include in fixtures due to the use of tapped holes and slots. It can be used to clamp circular bars as long as the jaw's centre line is above the workpiece's centre line. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
These Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp, which is useful in situations involving longer lengths and high forces. It is extremely strong, long-lasting, and versatile. They can handle heavy loads and tremendous pressure while maintaining functionality.
It is particularly effective for clamping a large number of workpieces. The precise and regulated clamping provided by the smooth sliding motion and robust locking mechanism ensures excellent stability and precision. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
These Machinable Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp. The clamp jaws include excess material that may be machined away to fit the shape of your workpiece. It is extremely strong, long-lasting, and adaptable. They can withstand huge weights and extreme pressure while remaining functioning.
It is very useful for clamping a large number of workpieces. The smooth sliding action and sturdy locking mechanism enable precise and controlled clamping, ensuring exceptional stability and accuracy. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
Płytki skalujące służą do powtarzalnego, precyzyjnego pozycjonowania przesuwanych na liniowych prowadnicach lub wałach. Dostępne są dwa warianty charakteryzujące się różnymi sposobami mocowania.
Są to płytki z pojedynczą skalą i płytki z podwójną skalą. Każdy z wariantów oferuje określony typ mocowania. Element do montażu śrubowego ma nawiercone otwory montażowe, natomiast elemencie przeznaczonym do przyklejenia zaznaczony jest kontur otworu montażowego, ale otwór nie jest nawiercony.
Wzdłuż obu krawędzi płytki naniesiona jest skala lub siatka ułatwiająca użytkownikom korzystanie z niej. Są trwałe i odporne na zużycie
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu.
Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować