W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(9 Produkty)
Plastikowe zawiasy narożne są wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym (30%) i zawierają sworzeń z tworzywa sztucznego (POM). Są stosowane przede wszystkim z lekkimi panelami stalowymi. Sworzeń umożliwia szybki demontaż drzwi oraz łatwy dostęp do wnętrza szafy.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować