Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

PVC Sześciokątne wsporniki płytek PCB Uchwyty kablowe

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Self Adhesive Wire Clip

Na stanie W produkcji

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)

Cable Clamps - Screw Mount, U Style

Na stanie W produkcji

Screw mounting cable clips are ideal for fastening down your bound cables and the U style design allows for fast installation and removal of your cables and wires.

{0} warianty (Zastosowano filtry) {0} warianty (Nie zastosowano filtrów)