W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(16 Produkty)
Korby metalowe do produkty o zwiększonej wytrzymałości do regulacji ustawienia dużych maszyn. Konstrukcja czteroszprychowa zapewnia operatorowi mocny chwyt, dlatego produkt nie jest wyposażony w rękojeść. Produkty z tej linii wykonane są z różnych materiałów pasujących do różnych zastosowań.
Metalowe Korby umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
Uchwyty drzwi i pokryw z tego asortymentu są w całości wykonane z metalu. Uchwyt prostokątny żeński ma zaokrąglone zgrubienie i gwintowane otwory montażowe przy podstawie. Jednoczęściowa konstrukcja jest gładka, wytrzymała i trwała. Te uchwyty drzwi i pokryw to wysokiej jakości wyrób gotowy z opcją montażu od wewnątrz lub od przodu.
Uchwyty mają atrakcyjny wizualnie kształt litery U (typ U), co zapewnia estetyczny i schludny wygląd. Mogą być stosowane w różnych rozwiązaniach, np. w pokrywach maszyn, szafkach magazynowych i panelach dostępowych.
Każdy uchwyt jest dostarczany z krążkami do pozycjonowania, pierścieniami, śrubami i podkładkami (w wybranych przypadkach).
Metalowy uchwyt do szafek — męski typu U
Żeńskie metalowe uchwyty do szafek typu U są zaokrąglone, dzięki czemu zapewniają wygodny chwyt. Na ich końcach znajdują się gwintowane otwory montażowe. Jednoczęściowa konstrukcja jest mocna i wytrzymała, a montowany od wewnątrz uchwyt wysokiej jakości zapewnia estetyczny wygląd.
Asortyment uchwytów bezpiecznych, idealnych do szuflad, oferuje wybór spersonalizowanego profilu gładkiego lub z oznaczeniem. Dostępne są produkty z różnym wykończeniem i w różnych rozmiarach. Mocuje się je śrubami do osłony krawędzi, co w przypadku dłuższych profili umożliwia różnorakie ustawienie.
Łukowe uchwyty drzwi i pokryw mają półpłaski profil, idealny w sytuacji, kiedy konieczne jest zastosowanie dwóch uchwytów na blisko położonych otwieranych panelach. Dostępne są opcje montażu od tyłu i od przodu, a także wybór wykończeń umożliwiający dostosowanie do estetyki produktu.
Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.
Mocowane kołnierzowo uchwyty odchylane to wyposażone w sprężynę uchwyty o zwiększonej wytrzymałości, które składają się na płasko, gdy nie są używane. Uchwyt jest wykonany z nylonu wypełnionego włóknem szklanym. Konstrukcja sprężynowa sprawia, że uchwyt automatycznie wraca do złożonego położenia wyjściowego.
Te uchwyty zagłębione są mocowane dołączonymi podkładkami i nakrętkami. Estetyczne satynowe wykończenie i kształt sprawiają, że te uchwyty nadają się znakomicie do stosowania w sprzęcie cateringowym oraz w branży spożywczej.
Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.
Uchwyty płaskie z naszego asortymentu łatwo zatrzaskują się w otworze montażowym. Zagłębiony profil zapewnia bezpieczeństwo wynikające z montażu równego z powierzchnią ramy drzwi, a jednocześnie gwarantuje taki sam chwyt jak zwykły uchwyt. Wybór materiałów, wykończeń i wielkości sprawia, że produkty z tego asortymentu doskonale nadają się do małych i dużych szaf lub pokryw maszyn.
Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań.
Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.
Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.
Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować